PRESSEMELDUNG Corporate

ABS-NVR-Zertifizierung für Schiffsmotoren der mtu-Baureihe 4000

Veröffentlicht am 19 Februar 2014

Als erste Motoren ihrer Leistungsklasse haben die Motoren der mtu-Baureihe 4000 vor kurzem die Naval Vessel Rules-Zertifizierung (NVR) vom American Bureau of Shipping (ABS) erhalten.

Bilder [1 Dateien, 6 MB]

  • Dieselmotoren nach umfangreichen Tests durch American Bureau of Shipping (ABS) zertifiziert

Friedrichshafen, 19. Februar 2014. Als erste Motoren ihrer Leistungsklasse haben die Motoren der mtu-Baureihe 4000 vor kurzem die Naval Vessel Rules-Zertifizierung (NVR) vom American Bureau of Shipping (ABS) erhalten. Die neue NVR-Zertifizierung des ABS ist Voraussetzung für das „Fast Response Cutter“-Programm   (FRC) der US-Küstenwache. Vergeben wurde das Zertifikat nach 1500 Stunden Erprobung eines 20V 4000-Motors. Diese umfasste lange Laufzeiten bei 110 Prozent der Nennlast unter verschiedenen extremen Umgebungsbedingungen. Bei weiteren Validierungstests in kommerziellen Schiffsanwendungen sowie militärischen Anwendungen wurde die Vielseitigkeit und Langlebigkeit der Baureihe 4000 unter Beweis gestellt. Neben der Baureihe 4000 verfügt auch die Baureihe 8000 der Rolls-Royce Power Systems-Tochter mtu über die ABS NVR-Zertifizierung.

„Die NVR-Zertifizierung der Baureihe 4000 stellt einen weiteren Meilenstein in unserer langen und bedeutenden Geschichte als Antriebssystem- und Energieanlagenlieferant für die Marinen weltweit dar“, so Knut Müller, Vertriebsleiter für Behördengeschäfte der MTU Friedrichshafen GmbH.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und Kompetenz in diesem Bereich ist mtu ein Partner für alle Anwendungen der maritimen Verteidigung. Die Leistungsdichte der Dieselmotoren der Baureihe 4000 wird von keinem Wettbewerber erreicht – weder in Bezug der Leistung auf das Volumen noch in Bezug auf das Gewicht. Auf geringe Betriebslautstärke und optimale Leistung ausgelegt, ermöglicht die hochmoderne Technologie der Baureihe 4000 Sicherheit auf See bei höchster Zuverlässigkeit und außergewöhnlich niedrigem Kraftstoffverbrauch, verglichen mit anderen Motoren in dieser Leistungsklasse.

Die Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping fördert die Sicherheit von Personen, Eigentum und Umwelt durch die Entwicklung und Prüfung von Design-, Konstruktions- und Wartungsstandards maritimer Einrichtungen.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: