PRESSEMELDUNG Corporate

mtu Onsite Energy und Kogeneracja kooperieren beim Bau von Blockheizkraftwerken in Polen

Veröffentlicht am 29 Oktober 2013

Die Tognum-Tochter mtu Onsite Energy und der regionale polnische Energieversorger Kogeneracja Zachód wollen eine Partnerschaft zur Lieferung und Wartung von Blockheizkraftwerken schließen.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Blockheizkraftwerke sollen Kohlekraftwerke ersetzen
  • Erste Projekte mit 12 Megawatt Leistung in drei polnischen Städten

Friedrichshafen/Augsburg/ Przemyśl, 29. Oktober 2013. Die Tognum-Tochter mtu Onsite Energy und der regionale polnische Energieversorger Kogeneracja Zachód wollen eine Partnerschaft zur Lieferung und Wartung von Blockheizkraftwerken schließen. Im ersten Schritt soll mtu Onsite Energy Blockheizkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 12 Megawatt für die drei polnischen Städte Białogard, Szamotuły und Łęczyca liefern und deren Wartung übernehmen. Beide Unternehmen planen auch bei weiteren Projekten in den kommenden Jahren exklusiv zusammenzuarbeiten, um kleine und mittelgroße polnische Städte mit umweltfreundlicher Energie aus Blockheizkraftwerken zu versorgen. „Polen ist für uns ein strategisch wichtiger Markt, für den wir saubere und energieeffiziente Blockheizkraftwerke zur Bereitstellung von Strom und Wärme anbieten“, sagte Dr. Rainer Hönig, Executive Vice President für den Tognum-Geschäftsbereich Onsite Energy.

mtu und Kogeneracja unterzeichneten die Absichtserklärung im Rahmen einer internationalen Konferenz in der südostpolnischen Sonderwirtschaftszone Przemyśl. Kogeneracja Zachód ist ein polnisches Unternehmen, das sich auf die Umrüstung von lokalen Kohlekraftwerken zu umweltfreundlichen Blockheizkraftwerken und deren Betrieb spezialisiert hat.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: