PRESSEMELDUNG Corporate

mtu-Umweltstiftung vergibt Stipendium

Veröffentlicht am 19 September 2013

Die mtu-Umweltstiftung schreibt für die Jahre 2014/2015 zum vierten Mal ein Stipendium in Höhe von 20.000 Euro für ein Projekt zum Schutz des Bodensees aus.

Bilder [1 Dateien, 1015 KB]

  • Stipendium der mtu-Umweltstiftung fördert Projekt zum Schutz des Bodensees
  • Umweltschutz als wesentliches Unternehmensziel der Tognum-Gruppe

Friedrichshafen, 19. September 2013. Die mtu-Umweltstiftung schreibt für die Jahre 2014/2015 zum vierten Mal ein Stipendium in Höhe von 20.000 Euro für ein Projekt zum Schutz des Bodensees aus. Mit der Ausschreibung richtet sich die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen an Bewerber mit konkreten Lehr- und Schulungsvorhaben, Vorschlägen für Renaturierungsmaßnahmen oder Artenschutzprojekte.

„Die mtu-Umweltstiftung ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsphilosophie von Tognum. Als direkter Anlieger des Bodensees übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen und fördern Projekte zum Schutz des Bodensees“, erklärt Michael Spiegel, Vorstandsvorsitzender der mtu-Umweltstiftung. „Mit der Vergabe eines Stipendiums wollen wir insbesondere junge Menschen ermutigen, ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben am Bodensee umzusetzen.“

MTU Friedrichshafen hat die mtu-Umweltstiftung im Jahr 2004 mit einem Stiftungskapital von mehr als einer halben Million Euro ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Seenforschung in Langenargen förderte die Stiftung Projekte, um die natürlichen Lebensgrundlagen von Pflanzen, Tieren und Menschen im Umfeld des Bodensees und die ökologische Vielfalt des Bodensees zu erhalten oder wiederherzustellen. Bisher geförderte Projekte umfassen die fischfreundliche Renaturierung des Bodensees, die Renaturierung von Auenwäldern am Bodenseeufer und eine Studie über die Auswirkungen von Mikroschadstoffen auf Flohkrebse an den Bodenseezuflüssen Schussen und Argen.

Bewerbungen für das ausgeschriebene Stipendium können noch bis zum 15. November 2013 eingereicht werden. Die mtu-Umweltstiftung nimmt Projektvorschläge mit maximal zwei DIN-A4-Seiten entgegen. Die Auswahl erfolgt bis Ende des Jahres. Ansprechpartner ist Michael Spiegel, Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, per Email unter michael.spiegel@mtu-online.com oder telefonisch unter 07541 90 4805.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: