PRESSEMELDUNG Corporate

mtu-Motor ist „Diesel of the Year 2013“

Veröffentlicht am 15 April 2013

Auf der diesjährigen Bauma hat der mtu 6R 1500-Motor der Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen die Auszeichnung „Diesel of the Year 2013“ erhalten.

Bilder [1 Dateien, 949 KB]

  • Italienische Zeitschrift „Diesel“ zeichnet mtu 6R 1500 aus
  • Motor für Emissionsstufen EU IV und EPA Tier 4f ab 2014

Friedrichshafen/München, 15. April 2013. Auf der diesjährigen Bauma hat der mtu 6R 1500-Motor der Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen die Auszeichnung „Diesel of the Year 2013“ erhalten. Das italienische Fachmagazin „Diesel“ prämierte den Sechs-Zylinder-Reihenmotor der mtu-Baureihe 1500 mit einer Leistung von 400 bis 460 Kilowatt als innovativsten und technisch ausgereiftesten Motor des Jahres. Er erfüllt die extrem niedrigen Stickoxid- und Partikelgrenzwerte der EU-Stufe IV und EPA Tier 4 final mit Abgasrückführung und einer Abgasnachbehandlung ohne Partikelfilter. Der ausgezeichnete Motor ist auf dem mtu-Messestand 211/310 in Halle A4 ausgestellt.

Die neuen mtu-Baureihen 1000, 1100, 1300 und 1500 mit Leistungen von 100 bis 460 Kilowatt sind für den Antrieb von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen sowie von Bau- und Sondermaschinen konzipiert. Dies sind zum Beispiel Schneefräsen, Muldenkipper, Radlader, Mobilkräne, Bagger sowie Fahrzeuge für den Untertagebau .

Das „Diesel“-Magazin berichtet seit 22 Jahren über die Themen rund um die Entwicklung, Herstellung und den Einsatz von Dieselmotoren im europäischen Raum. Seit 2006 vergibt das Magazin jährlich die Auszeichnung „Diesel of the Year“.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: