PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum und Northern Lights arbeiten bei Bordstromaggregaten zusammen

Veröffentlicht am 30 Mai 2012

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat mit dem Bordstromaggregate-Hersteller Northern Lights Inc. aus Seattle/Washington (USA) einen Rahmenvertrag über den Kauf von Bordstromaggregaten im Leistungsbereich zwischen 5 und 280 Kilowatt unterzeichnet.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Northern Lights baut mtu-Aggregate von 5 bis 280 kW
  • Portfolio der mtu-Aggregate von 5 bis 3.000 kW erweitert
  • Wartung für Bordstrom- und Antriebssysteme aus einer Hand

Friedrichshafen/Seattle, 30. Mai 2012.  Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat mit dem Bordstromaggregate-Hersteller Northern Lights Inc. aus Seattle/Washington (USA) einen Rahmenvertrag über den Kauf von Bordstromaggregaten im Leistungsbereich zwischen 5 und 280 Kilowatt unterzeichnet. Die Tognum-Vertriebsorganisation wird diese Aggregate der Marke mtu für kommerzielle Schiffe und Freizeitboote in Kombination mit mtu-Antriebssystemen verkaufen. Durch diese Vereinbarung kann die Tognum-Gruppe ihren Kunden die volle Bandbreite an Bordstromaggregaten im Leistungsbereich von 5 bis 3.000 Kilowatt anbieten und erweitert ihr Produktportfolio im unteren Leistungsbereich. Damit ist Tognum in der Lage, Beratung, Verkauf und Service aus einer Hand für den gesamten Maschinenraum anzubieten.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: