Tognum steigt bei Stromaggregate-Hersteller Aggretech als Mehrheitseigentümer ein
Veröffentlicht am 17 Februar 2012
Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum übernimmt vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigung 75,1 Prozent der Anteile am bayerischen Stromaggregate-Hersteller Aggretech.
- Übernahme von 75,1 Prozent der Aggretech-Anteile
- Ausbau des Geschäfts mit dezentralen Energieanlagen
- Tognum profitiert künftig von Aggretechs hoher Systemkompetenz und technischer Expertise
Friedrichshafen, 17. Februar 2012. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum übernimmt vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigung 75,1 Prozent der Anteile am bayerischen Stromaggregate-Hersteller Aggretech. Gestern Abend wurde der Kaufvertrag dazu unterzeichnet.
Aggretech produziert diesel- und gasbasierte Stromaggregate fürs Seriensystemgeschäft, bietet aber auch kundenspezifische Lösungen an. Dafür werden Motor, Generator und Systemsteuerung auf speziell gefertigten Rahmenkonstruktionen in individuell konzipierte Energiezentralen eingebaut. Seine Produkte vertreibt Aggretech weltweit. Tognum und Aggretech arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Zuletzt hatte Tognum im Juli einen Vertrag über die Lieferung von 50 gasbasierten Stromaggregaten des Typs 20V 4000 an Aggretech abgeschlossen.
„Durch den Einstieg bei Aggretech treiben wir den Ausbau unseres Geschäfts mit dezentralen Energieanlagen konsequent voran“, erklärt Joachim Coers, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. Bislang beruhte die Onsite-Energy-Strategie von Tognum auf den Schwerpunkten Motorenbau an den Standorten Friedrichshafen, Aiken (USA) und Souzhou (China), dieselbasierte Seriensysteme und kundenspezifische Lösungen zur Stromerzeugung aus Mankato (USA) sowie gasbasierte Stromaggregate aus Augsburg. „Aggretech wird nun die vierte Säule in unserer Onsite-Energy-Strategie bilden“, so Coers. „Darüber hinaus wird Tognum von Aggretechs Systemkompetenz und hoher technischer Expertise profitieren.“
Die rund 250 Mitarbeiter von Aggretech erwirtschafteten im Jahr 2011 rund 45 Millionen Euro Umsatz. 80 Prozent seiner Stromaggregate liefert das Unternehmen an internationale Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit. Aggretech betreibt im bayerischen Ruhstorf vier hochmoderne Prüfstände für Aggregate mit einer Frequenz von 50 und 60 Hertz. Damit ist es dort sowohl möglich, Aggregate für Deutschland als auch für internationale Märkte zu prüfen. Der heutige Vorstandsvorsitzende von Aggretech, Roland Gründl, hatte das Unternehmen 1995 gegründet und wird auch zukünftig rund 25 Prozent der Anteile halten.
Tel.: |
+49 7541 90 3989
|
E-mail: |