PRESSEMELDUNG Corporate

Yachtmesse in Genua: mtu zeigt aktuellen Schiffsmotor der Baureihe 2000

Veröffentlicht am 30 September 2011

Tognum zeigt auf der Yachtmesse „Salone Nautico Internazionale“ in Genua (Pavillon C, Stand T30) vom 1. bis 9. Oktober den aktuellen mtu-Schiffsmotor der Baureihe 2000.

Bilder [1 Dateien, 796 KB]

  • Motoren der mtu-Baureihe 2000 mit höherer Leistung und verbessertem Leistungs-Gewichts-Verhältnis
  • Automationssysteme „Smartline“ und „Blueline“ zur Steuerung und Überwachung von Antriebsanlagen
  • Umfassende Service-Leistungen mit mtu ValueCare

Friedrichshafen/Genua, 30. September 2011. Tognum zeigt auf der Yachtmesse „Salone Nautico Internazionale“ in Genua (Pavillon C, Stand T30) vom 1. bis 9. Oktober den aktuellen mtu-Schiffsmotor der Baureihe 2000. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Automations- und Servicelösungen für den Yachtbereich vor.

Der Schiffsmotor des Typs 2000 M94 verfügt über die höchsten Leistungswerte seiner Klasse und ein verbessertes Leistungs-Gewichts-Verhältnis. Es ist gelungen, seine Leistung gegenüber dem Vorgänger¬modell um bis zu 8 Prozent zu steigern. Der Motor deckt mit 8-, 10-, 12- und 16-Zylinderversionen einen Leistungsbereich von rund 930 bis 1.940 kW bei 2.450 min-1 ab.

Der Turbolader wurde mit Blick auf den Kraftstoffverbrauch bei Reisegeschwindigkeit und die Möglichkeit der Erzeugung eines höheren Ladedrucks bei geringeren Motordrehzahlen optimiert. Dies ist einer der wichtigsten Faktoren zur Reduzierung der Beschleunigungszeit eines Schiffs. Der Motor erfüllt zudem nicht nur alle weltweit gültigen Schiffsabgasnormen, sondern wird auch standardmäßig mit dem SOLAS-Zertifikat (Safety of Life at Sea) ausgeliefert. Zu den Merkmalen des M94 zählen doppelwandige Treibstoffleitungen und dreiwandige, wassergekühlte Turbolader- und Abgasleitungen, die dafür sorgen, dass die Oberflächentemperatur des Motors unter 220 °C bleibt. Dies ermöglicht es, dass auch die Temperatur im Maschinenraum relativ niedrig bleibt – ein Plus für Sicherheit und Komfort. Der M94 ist außerdem extrem leise und wartet im Leerlauf oder bei geringen Geschwindigkeiten mit einem besonders niedrigen Schalldruck auf.

mtu zeigt auf der Messe darüber hinaus die Standard-Schiffsautomationssysteme Smartline und Blueline zur Steuerung und Überwachung von mtu-Antrieben der Baureihen 2000 und 4000. Sie sind für verschiedene Antriebsarten wie Feststellpropeller (FPP) oder Waterjets geeignet.

Nicht nur mit seinen Produkten, sondern auch mit den Service-Leistungen mtu ValueCare steht mtu seinen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite. Zu diesen Leistungen gehört unter anderem die verlängerte Gewährleistung EPC (Extended Propulsion Coverage). Weitere Leistungen sind passgenaue Wartungsverträge, Remote Services und die zuverlässige und schnelle Versorgung mit hochwertigen Originalersatzteilen weltweit.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: