Viertes mtu Rail Symposium für Bahnexperten
Veröffentlicht am 30 November 2011
Über 180 internationale Bahnexperten von Fahrzeugherstellern und -umrüstern, Bahnbetreibern, Behörden und Verbänden treffen sich vom 30. November bis 1. Dezember in Friedrichshafen zum vierten mtu Rail Symposium der Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen GmbH.
- Über 180 Fachleute diskutieren auf dem vierten mtu Rail Symposium der MTU Friedrichshafen gemeinsam über Bahnantriebe der Zukunft
- Motoren, Systeme, Automation und Service: Vorstellung des mtu-Bahnportfolios
Friedrichshafen, 30. November 2011. Über 180 internationale Bahnexperten von Fahrzeugherstellern und -umrüstern, Bahnbetreibern, Behörden und Verbänden treffen sich vom 30. November bis 1. Dezember in Friedrichshafen zum vierten mtu Rail Symposium der Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen GmbH. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Bahnexperten über die neuesten technologischen Entwicklungen von mtu zu informieren und gemeinsam einen Blick in die Zukunft von Schienenfahrzeugen mit Dieselantrieb zu werfen.
Auf der Tagesordnung der Veranstaltung stehen unter anderem Vorträge zur EU-Emissionsgesetzgebung und den von mtu angewandten Technologien, um diese zu erfüllen. Darüber hinaus stellen mtu-Experten das künftige Produktportfolio für Lokomotiven und Triebwagen vor. Dazu gehören die für Rangierlokomotiven völlig neu entwickelten 10- und 12-Zylinder-Bahnmotoren der Baureihe 1600 (500 bis 690 kW), welche ab 2013 in den Markt eingeführt werden. Für leistungsstärkere Rangier- und Streckenlokomotiven (1.000 bis 2.700 kW) hat mtu die Lok-Motoren der Baureihe 4000 weiterentwickelt. Sie werden 2012 schrittweise eingeführt und erfüllen die Emissionsstufe EU IIIB mit Abgasrückführung und Dieselpartikelfilter. Als EU IIIB-Unterflurantriebe für Triebwagen stehen Powerpacks mit den Motoren 6H 1800 (315 bis 390 kW) und 12V 1600 (565, 625 und 660 kW) zur Verfügung. Die Emissionsstufe EU IIIB erfüllen sie mit einem SCR-Katalysator. Einen Blick in die Zukunft werfen mtu-Experten mit Vorträgen über das aktuelle Hybridantriebsprojekt in einem Triebwagen der Deutschen Bahn als auch über das EU-Forschungsprojekt CleanER-D, bei dem mtu und die Deutsche Bahn einen Lokmotor der Baureihe 4000 mit der Emissionsstufe EU IIIB erproben. Zu den internationalen Teilnehmern gehört unter anderem ein Vertreter eines chinesischen Lokherstellers. Die Veranstaltung läßt neben den Vorträgen auch Raum für gemeinsame Diskussionen. Darüber hinaus berichten Kunden von ihren Praxiserfahrungen mit mtu-Produkten im Bahnbereich.
Weitere Themen des mtu Rail Symposiums sind Remanufacturing und Automation. Remanufacturing ist ein Verfahren, bei dem mtu Motoren der Baureihe 4000 und Powerpacks nach einem standardisierten Prozess für einen weiteren Lebenszyklus überholt werden. Powerline ist ein Gesamtkonzept für die Antriebsautomatisierung von dieselhydraulischen sowie dieselelektrischen Lokomotiven.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |