Tognum nach Q1: Sehr guter Start ins Geschäftsjahr 2011
Veröffentlicht am 09 Mai 2011
Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum ist sehr gut ins Geschäftsjahr 2011 gestartet. Auftragseingang und Umsatz sind in nahezu allen Endmärkten zweistellig gewachsen.
- Auftragseingang steigt im ersten Quartal um 17,4 % auf 817,9 Mio. Euro
- Umsatz wächst um 29,8 % auf 661,4 Mio. Euro
- Bereinigte EBIT-Marge von 10,9 % (Q1 2010: 8,4 %)
- Nettofinanzverschuldung vollständig abgebaut
- Ausblick für Gesamtjahr 2011 konkretisiert: Umsatz von rund 2,9 Mrd. Euro und bereinigtes EBIT von rund 300 Mio. Euro geplant
Friedrichshafen, 9. Mai 2011. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum ist sehr gut ins Geschäftsjahr 2011 gestartet. Auftragseingang und Umsatz sind in nahezu allen Endmärkten zweistellig gewachsen. Die bereinigte EBIT-Marge liegt im ersten Quartal bereits wieder im zweistelligen Bereich. Auf Basis dieses Ergebnisses und der unverändert guten Marktaussichten konkretisiert das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2011: Tognum geht nun davon aus, einen Umsatz von rund 2,9 Mrd. Euro (Gesamtjahr 2010: 2,564 Mrd. Euro) und ein bereinigtes EBIT von rund 300 Mio. Euro (2010: 242,1 Mio. Euro) zu erzielen.
„Wir zeigen mit unserem starken ersten Quartal, dass unsere Wachstumsstrategie aufgeht und wir die Konjunkturerholung optimal für uns nutzen können“, erklärt Volker Heuer, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. „Unsere starke Marktposition und unsere solide finanzielle Basis unterstützen unser Ziel, bei zweistelligen Umsatzrenditen stärker als der Markt zu wachsen.“ Tognum-Finanzvorstand Joachim Coers ergänzt: „Erstmals seit dem Börsengang weisen wir eine positive Nettoliquidität aus. Der starke Cashflow im ersten Quartal hat mit dazu beigetragen, dass wir unsere Nettofinanzverschuldung vollständig zurückführen konnten.“
Zweistelliges Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz
Der Auftragseingang stieg in den ersten drei Monaten 2011 um 17,4 % auf 817,9 Mio. Euro (Q1 2010: 696,5 Mio. Euro). Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,8 % auf 661,4 Mio. Euro (Q1 2010: 509,4 Mio. Euro). Alle drei Berichtssegmente trugen zu diesem Wachstum bei.
Deutlich gestiegenes bereinigtes EBIT und bereinigte EBIT-Marge
Das bereinigte EBIT legte um 68,0 % auf 71,9 Mio. Euro zu (Q1 2010: 42,8 Mio. Euro). Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Umsatzerhöhung bei verbessertem Umsatzmix, der höheren Kapazitätsauslastung, gestiegener Effizienz sowie einer günstigen Entwicklung der Preise gegenüber den Kosten. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte im ersten Quartal bereits 10,9 % (Q1 2010: 8,4 %).
Verbesserte bereinigte Bruttoergebnismarge und höherer bereinigter Konzernüberschuss
Bei einem um rund 35 % höheren bereinigten Bruttoergebnis von 197,5 Mio. Euro (Q1 2010: 146,4 Mio. Euro) ergibt sich im Berichtszeitraum eine verbesserte bereinigte Bruttoergebnismarge von 29,9 % (Q1 2010: 28,7 %). Der bereinigte Konzernüberschuss wuchs um 127,8 % auf 50,8 Mio. Euro (Q1 2010: 22,3 Mio. Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt damit bei 0,39 Euro (Q1 2010: 0,17 Euro).
Gestiegene Eigenkapitalquote, Überhang an liquiden Mitteln
Der Free Cashflow, der sich aus Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit zusammensetzt, liegt nach den ersten drei Monaten mit 66,3 Mio. Euro bei rund 10 % vom Umsatz und damit nach wie vor auf einem hohem Niveau (Gesamtjahr 2010: rund 8 % vom Umsatz). Die Nettofinanzverschuldung ist aufgrund des positiven Cashflows weiter zurückgegangen. So weist Tognum zum Stichtag eine Nettoliquidität in Höhe von 21,6 Mio. Euro auf (31. Dezember 2010:
-57,2 Mio. Euro).
Ergebnisverbesserung in allen drei Berichtssegmenten
Alle drei Berichtssegmente – Engines, Onsite Energy & Components (OE&C) und Distribution – konnten ihre Ergebnisse in den ersten drei Monaten des Jahres verbessern.1
Der Umsatz im Segment Engines erreichte in der Berichtsperiode 454,7 Mio. Euro und lag damit um 20,3 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2010: 378,0 Mio. Euro2). Im Anwendungsbereich Marine unterstützte das Yacht-Geschäft den Umsatzanstieg. Innerhalb der Anwendung Industrial entwickelten sich vor allem die Teilbereiche Bahn und Bergbau infolge der weiter anziehenden Konjunktur positiv. Zu einem überproportionalen Umsatzanstieg kam es in der Anwendung Oil & Gas. Hier sorgten die gestiegenen Rohstoffpreise für eine höhere Investitionstätigkeit. Das bereinigte Segment-EBIT erhöhte sich in den ersten drei Monaten um 36,9 % auf 58,3 Mio. Euro (Q1 2010: 42,6 Mio. Euro).
Der Umsatz im Segment OE&C verzeichnete im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg um 48,9 % auf 210,9 Mio. Euro (Q1 2010: 141,6 Mio. Euro). Im Anwendungsbereich OE Diesel Systems & Engines entwickelten sich sowohl das Geschäft mit Dieselsystemen als auch das Liefergeschäft an OEM-Kunden positiv. Die wachsende Nachfrage nach Gassystemen sorgte für steigende Umsätze im Anwendungsbereich OE Gas Power Systems. Das bereinigte Segment-EBIT verachtfachte sich auf 24,8 Mio. Euro (Q1 2010: 3,1 Mio. Euro).
Das Umsatzvolumen des Segments Distribution stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 101,1 % auf 110,2 Mio. Euro (Q1 2010: 54,8 Mio. Euro). Das bereinigte Segment-EBIT erhöhte sich um 35,2 % auf 7,3 Mio. Euro (Q1 2010: 5,4 Mio. Euro).
Jahresprognose 2011 konkretisiert
Nachdem sich die weltweite gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiter beschleunigt hat und sich die Off-Highway-Märkte sehr positiv entwickeln, hat Tognum seine Prognose konkretisiert. So prognostiziert das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 2,9 Mrd. Euro (2010: 2,564 Mrd. Euro) und ein bereinigtes EBIT von rund 300 Mio. Euro (2010: 242,1 Mio. Euro). Gemäß der zum Börsengang definierten Dividendenpolitik strebt das Unternehmen auch für das Jahr 2011 eine Dividendenzahlung von 30 % bis 50 % des bereinigten Konzernüberschusses an.
-----
Der Zwischenbericht zum 31. März 2011 steht auf www.tognum.com im Bereich Investoren bereit.
Kennzahlen Tognum-Konzern
In Mio. Euro | Q1 2010 | Q1 2011 | Veränderung |
Auftragseingang | 696,5 | 817,9 | 17,4 % |
Umsatz | 509,4 | 661,4 | 29,8 % |
Bruttoergebnismarge (ber.)* | 28,7 % | 29,9 | 1,2 %-Pkte. |
EBIT (bereinigt) | 42,8 | 71,9 | 68,0 % |
EBIT-Marge (bereinigt)* | 8,4 % | 10,9 % | 2,5 %-Pkte. |
Konzernüberschuss (bereinigt) | 22,3 | 50,8 | 127,8 % |
Gewinn je Aktie (bereinigt) in Euro*3 | 0,17 | 0,39 | 129,4 % |
Eigenkapitalquote* | 26,8 %4 | 28,0 | 1,2 %-Pkte. |
123,9 | 66,3 | -46,5 % | |
Nettofinanzverschuldung | 57,24 | -21,6 |
|
Mitarbeiter* | 8.793 | 9.260 | 5,3 % |
1 Alle Segmentdaten inkl. Intersegmentbeziehungen, d.h. Transaktionen zwischen den Segmenten
2 Alle Segment-Kennzahlen aus dem Jahr 2010 sind an die neue Segmentstruktur angepasst, die ab
dem 1. Januar 2011 gilt
3 Gewinn je Aktie ermittelt auf Basis der Anzahl der Aktien in Höhe von 131.375.000 Stück
4 Stichtagswert zum 31. Dezember 2010
5 Free Cashflow = Cashflow aus Geschäftstätigkeit und Cashflow aus Investitionstätigkeit
Tel.: |
+49 7541 90 3989
|
E-mail: |