PRESSEMELDUNG Corporate

mtu mit neuester Generation der Baureihe 4000 auf der Monaco Yacht Show

Veröffentlicht am 21 September 2011

Auf der Monaco Yacht Show, Europas wichtigster Messe für Megayachten, stellt Tognum vom 21. bis 24. September unter der Marke mtu den aktuellen Motor der Baureihe 4000 für Yachten über 50 Meter vor (Stand: Quai chicane QC 12).

Bilder [2 Dateien, 5 MB]

  • mtu bietet kundenspezifische Antriebs- und Systemlösungen im Leistungsbereich von 746 kW bis 35.000 kW
  • Motoren des Typs 4000M53/M63 mit Leistungen von 746 bis 2.240 kW maßgeschneidert für den Einsatz in Verdrängeryachten
  • Umfassende Service-Leistungen mit mtu ValueCare

Friedrichshafen/Monaco, 21. September 2011. Auf der Monaco Yacht Show, Europas wichtigster Messe für Megayachten, stellt Tognum vom 21. bis 24. September unter der Marke mtu den aktuellen Motor der Baureihe 4000 für Yachten über 50 Meter vor (Stand: Quai chicane QC 12). Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen Automations- und Service-Lösungen.

Seit Jahrzehnten bietet mtu maßgeschneiderte Antriebsanlagen aus einer Hand. Als weltweit führender Hersteller von großen schnelllaufenden Dieselmotoren und Antriebssystemen entwickelt mtu zusammen mit den Werften gemeinsame wirtschaftliche Systemlösungen. Dabei kommt insbesondere die Baureihe 4000 zum Einsatz, die sowohl in Halbverdrängeryachten als auch in Verdrängeryachten Anwendung finden.

Die Dieselmotoren des Typs 4000 M73/M93 sind leistungsstark, sauber, und bieten ein hervorragendes Leistungs-Gewicht, was den Motoren zu den höchsten Beschleunigungswerten in ihrer Klasse verhilft. Mit 12-, 16- und 20-Zylinderversionen decken sie einen Leistungsbereich von 2.340 bis 4.300 kW ab und werden seit Jahren erfolgreich in Yachten verbaut.

Die aktuellste Version mit Motoren des Typs 4000M53/M63 sind verfügbar in den Zylindervarianten 8-, 12- und 16V und decken einen Leistungsbereich von 746 bis 2.240 kW ab. Sie sind besonders durch niedrige Kraftstoffverbräuche für den Einsatz in Verdrängeryachten prädestiniert, was zu einer maximalen Reichweite der Yacht führt. Dieser Langhubmotor verfügt über ein hohes Drehmoment und damit ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten, auch bei niedriger Last. Er zeichnet sich darüber hinaus durch seine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie lange Wartungsintervalle bis zu 33.000 Stunden aus, was insbesondere bei Verdrängeryachten von großer Bedeutung ist. Auch haben die Motoren von Grund auf ein hervorragendes Akustikverhalten, was zu einem hohen Komfort an Bord führt.

Alle Motoren der Baureihe 4000 erfüllen die weltweit gültigen Schiffsabgasnormen und werden standardmäßig mit dem SOLAS-Zertifikat (Safety of Life at Sea) ausgeliefert.

Nicht nur mit seinen Produkten, sondern auch mit den Service-Leistungen mtu ValueCare steht mtu seinen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite. Zu diesen Leistungen gehört unter anderem die verlängerte Gewährleistung Extended Propulsion Coverage (EPC). Weitere Leistungen sind passgenaue Wartungsverträge, Remote Services und die zuverlässige und schnelle Versorgung mit hochwertigen Originalersatzteilen weltweit.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: