PRESSEMELDUNG Power Generation

Tognum versorgt Universitätsklinikum mit Strom und Wärme aus drei Technologien

Veröffentlicht am 29 April 2010

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat vor kurzem einen Auftrag zur Lieferung von drei Blockheizkraftwerken (BHKWs) und zwei Dieselmotoren für Notstromaggregate von der Energiezentrale Gießen GmbH erhalten.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Nach Brennstoffzelle nun Lieferung von Blockheizkraftwerken und Dieselmotoren für Notstromaggregate
  • Erstmals alle drei mtu Onsite Energy-Technologien als System an einem Standort
  • Effiziente und saubere Strom- und Wärmeversorgung durch Brennstoffzelle und BHKWs mit hohem Wirkungsgrad

Friedrichshafen, 29. April 2010. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat vor kurzem einen Auftrag zur Lieferung von drei Blockheizkraftwerken (BHKWs) und zwei Dieselmotoren für Notstromaggregate von der Energiezentrale Gießen  GmbH erhalten. Die Gesellschaft, die gemeinsam von der Rhön-Klinikum AG und den Stadtwerken Gießen gegründet wurde, soll den Standort Gießen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg mit Energie versorgen. Bereits letztes Jahr hatte das Klinikum eine Brennstoffzelle gekauft. Die BHKWs der Marke mtu Onsite Energy werden Mitte April ausgeliefert, Inbetriebnahme ist im Herbst 2010 geplant. Zum Lieferumfang der BHKWs gehören neben den Anlagen auch Maschinensteuerung, Leittechnik und Schallhauben.


Im Universitätsklinikum Gießen und Marburg kommen erstmals alle drei mtu Onsite Energy-Technologien zur Dauer-, Spitzen- und Notstromversorgung gemeinsam zum Einsatz. Die erdgasbetriebenen BHKWs des Typs GR 385 N5 und die Brennstoffzelle des Typs HotModule HM346 werden kombiniert für die Strom-, Wärme- und Kälteversorgung des Klinikums eingesetzt. Dabei übernimmt die Brennstoffzelle die Grundlast, während die BHKWs je nach Bedarf automatisch zu- und abgeschaltet werden. Die elektrische Energie wird in das Stromnetz eingespeist. Die thermische Energie wird zur Warmwassererzeugung, zum Heizen und mittels Absorptionskältemaschinen zur Klimatisierung verwendet. Der Gesamtwirkungsgrad liegt bei rund 90 Prozent.


Die Notstromaggregate mit mtu-Dieselmotoren des Typs 12V und 20V  4000 G23 übernehmen beim Ausfall des öffentlichen Stromnetzes die Notstromversorgung von Teilen des Klinikums. Sie haben eine Motorleistung von 1,42 MW beziehungsweise 2,2 MW.


Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH ist eines von über 50 Häusern der Rhön-Klinikum AG. Die Unternehmensgruppe hat bereits drei Brennstoffzellen und mehr als zehn BHKWs der Marke mtu  Onsite Energy gekauft.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: