PRESSEMELDUNG Power Generation

Tognum liefert Notstromaggregate für Kernkraftwerk Unterweser

Veröffentlicht am 21 Juli 2009

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum liefert Anfang 2011 zwei Notstromaggregate an das Kernkraftwerk Unterweser. Der kürzlich durch die Eon Kernkraft GmbH erteilte Auftrag hat ein Volumen von 11,25 Millionen Euro.

Bilder [1 Dateien, 381 KB]

  • Auftrag umfasst zwei mtu-Onsite-Energy-Notstromaggregate
  • Volumen von 11,25 Millionen Euro
  • Hohes Potenzial für mögliche Folgeaufträge

Friedrichshafen, 21. Juli 2009. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum liefert Anfang 2011 zwei Notstromaggregate an das Kernkraftwerk Unterweser. Der kürzlich durch die Eon Kernkraft GmbH erteilte Auftrag hat ein Volumen von 11,25 Millionen Euro. In den nächsten Jahren steht die Erneuerung von Notstromsystemen in einer Reihe von deutschen Kernkraftwerken an, und auch das Kernkraftwerk Unterweser benötigt weitere neue Notstromaggregate. Die strategische Bedeutung des Auftrags für mögliche Folgeaufträge ist hoch.

Die zwei Notstromaggregate basieren auf dem mtu-Motor 16V 956 TB 33 und haben zusammen eine elektrische Leistung von 9.400 Kilowatt – dies entspricht dem Energieverbrauch einer deutschen Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern. Nach dem Startsignal erreichen die Aggregate bereits innerhalb von weniger als 10 Sekunden ihre Betriebsdrehzahl und können elektrische Leistung erzeugen, spätestens nach 15 Sekunden übernehmen sie die volle Last. Im Kernkraftwerk Unterweser werden sie im Falle eines Stromausfalls sicherheitsrelevante Verbraucher mit Energie versorgen.

Die Premium-Notstromaggregate von mtu Onsite Energy erfüllen unter anderem die strengen Anforderungen des deutschen Kerntechnischen Ausschusses (KTA) für den Betrieb von Notstromsystemen in Kernkraftwerken. Diese Eignung musste im Rahmen einer umfassenden Betriebsbewährung durch den Germanischen Lloyd nachgewiesen werden. Vor allem zeichnen sich die Aggregate durch höchste Zuverlässigkeit aus. Tognum ist einer von weltweit vier Anbietern, deren Notstromaggregate für den Einsatz in Kernkraftwerken zugelassen sind.

Im Kernkraftwerk Unterweser sind bereits seit über 30 Jahren mehrere mtu-Notstromaggregate im Einsatz. Im Rahmen einer umfassenden Remotorisierung integriert Eon zunächst neue Notstromsysteme. Hier erhielt Tognum den Zuschlag für die zwei mtu-Onsite-Energy-Aggregate des Typs 16V 956 TB 33. Der Spezialist für Antriebssysteme und Energieanlagen konnte vor allem mit der geforderten hohen Qualität der Aggregate und mit der Fachkompetenz seiner Ingenieure punkten. Die Vergabe des Auftrags über zwei weitere kleinere Aggregate steht noch aus.

„Tognum trägt mit seinen Notstromaggregaten wesentlich zur Sicherheit beim Betrieb von Kernkraftwerken bei – nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in China, wie unsere jüngsten Erfolge zeigen“, erklärt Christof von Branconi, Tognum-Vorstand und verantwortlich für den Geschäftsbereich „Onsite Energy & Components“. Erst vor ein paar Monaten hatte die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen in einem Konsortium Notstromsysteme für zusammen rund 150 Millionen Euro an chinesische Kernkraftwerke verkauft. „In unserer Strategie zum Ausbau unseres Geschäfts mit dezentralen Energieanlagen sind Notstromstromsysteme für Kernkraftwerke ein wichtiges Standbein“, so von Branconi weiter.
Julia Höchel Sprecherin Wirtschafts- und Finanzmedien
Tel.:
+49 7541 90 3989
E-mail: