PRESSEMELDUNG Power Generation

Tognum baut Geschäft mit Stromaggregaten aus

Veröffentlicht am 02 November 2009

Der Antriebssystem- und Energie¬anlagenspezialist Tognum bietet unter der Marke mtu Onsite Energy eine neue Produktfamilie von Stromaggregaten an. Die Aggregate decken ein Leistungsspektrum von 270 bis 3.250 Kilowatt ab und basieren auf mtu-Dieselmotoren der Baureihen 1600, 2000 und 4000.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Neue Produktfamilie von Stromaggregaten der Marke mtu Onsite Energy
  • Basis sind mtu-Dieselmotoren der Baureihen 1600, 2000 und 4000 mit Leistungen von 270 bis 3.250 kW
  • Ausbau des Endkundengeschäfts in den kommenden Jahren geplant

Friedrichshafen, 2. November 2009. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum bietet unter der Marke mtu Onsite Energy eine neue Produktfamilie von Stromaggregaten an. Die Aggregate decken ein Leistungsspektrum von 270 bis 3.250 Kilowatt ab und basieren auf mtu-Dieselmotoren der Baureihen 1600, 2000 und 4000. „Durch den strategischen Ausbau des Geschäfts mit Stromaggregaten will Tognum mittelfristig sein Potenzial im Endkundengeschäft deutlich ausbauen“, so Christof von Branconi, Tognum-Vorstand des Geschäftsbereichs Onsite Energy & Components. „Neben der erhöhten Wertschöpfung in der Produktion stärkt die Tognum auch das Service-Geschäft mit Endkunden.“

Die neue Produktfamilie besteht im Kern aus Motor, Generator, Kühlanlage, Anlagensteuerung und Rahmen. Die Grundkomponenten werden ergänzt um umfangreiche Zusatzangebote wie elektrische Leistungsschalter, Schallschutzhauben und Kühler. Aus den qualitativ hochwertigen Einzelkomponenten kann sich der Kunde ein individuelles Stromaggregat konzipieren lassen. Das modulare Angebot bietet dem Kunden eine wirtschaftliche Lösung und kurze Lieferzeiten. Typische Einsatzgebiete sind einerseits Rechenzentren, Krankenhäuser, Hotels, Bürogebäude oder Flughäfen, die eine verlässliche Notstromversorgung benötigen. Andererseits finden diese Aggregate in der Grund- und Spitzenlastversorgung Verwendung. Die wichtigsten Absatzmärkte hierfür sind Lateinamerika, Afrika sowie der Mittlere und Ferne Osten.

Produziert werden die Aggregate am US-amerikanischen Standort Mankato, Minnesota, sowie künftig am deutschen Standort Magdeburg und am chinesischen Standort Suzhou. Im Jahr 2007 hatte Tognum in den USA die damalige Katolight Corporation gekauft, um das Geschäft mit eigenen Stromaggregaten aufzubauen. Die 2008 in mtu Onsite Energy Corporation umbenannte Tognum-Tochter verfügt über ein starkes Vertriebsnetz und über jahrzehntelange Produktionserfahrung in Nordamerika. Seit dem Zukauf hat Tognum das Produktportfolio und die Produktionsprozesse optimiert und ein modulares Produktprogramm entwickelt.

Das dieselbasierte Lieferprogramm von mtu Onsite Energy reicht in Zukunft vom einzelnen Dieselmotor zur Stromerzeugung über modularisierte Stromaggregate bis hin zu hochkomplexen Spezialanwendungen, beispielsweise als Projektsystemgeschäft mit Notstromaggregaten für Kernkraftwerke.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: