PRESSEMELDUNG Corporate

Zuverlässige Stromversorgung von Tognum für Südafrika

Veröffentlicht am 09 Juni 2008

Das Tognum-Tochterunternehmen MTU Friedrichshafen GmbH hat in Südafrika Dieselmotoren zur Stromerzeugung im Wert von über 5 Millionen Euro verkauft. Die Motoren dienen vorwiegend der Notstromversorgung und kommen zum Einsatz, um beim Ausfall des öffentlichen Stromnetzes die Energieversorgung aufrecht zu erhalten.

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Auftragsvolumen über 5 Mio. Euro
  • 140 Dieselmotoren zur Stromerzeugung
  • Notstrom mit mtu-Motoren stellt Stromversorgung sicher
  • Dauerstrom für den mobilen Einsatz auf Baustellen

Friedrichshafen/Kapstadt, 9. Juni 2008. Das Tognum-Tochterunternehmen MTU Friedrichshafen GmbH hat in Südafrika Dieselmotoren zur Stromerzeugung im Wert von über 5 Millionen Euro verkauft. Die Motoren dienen vorwiegend der Notstromversorgung und kommen zum Einsatz, um beim Ausfall des öffentlichen Stromnetzes die Energieversorgung aufrecht zu erhalten. mtu hat in Südafrika die Zuverlässigkeit seiner Motoren vor allem durch Antriebe für Muldenkipper im Bergbau unter Beweis gestellt. Zum aktuellen Lieferumfang gehören unter anderem 53 Motoren der Baureihe 2000 mit Leistungen bis 1.000 kW sowie 10 Motoren der Baureihe 4000 mit Leistungen bis 2.000 kW. Neben dem Notstromeinsatz werden die Motoren auch in mobilen Containern eingesetzt, die beispielsweise auf Baustellen zum Einsatz kommen.

Die Genset-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 erfüllen niedrigste Emissionswerte bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit Stickoxidemissionen unter 1.500 bzw. 1.700 Milligramm pro Kubikmeter Abgasluft definieren sie in ihrer jeweiligen Leistungsklassen den neuen technischen Standard. Eine von mtu entwickelte Motorelektronik passt die Motorleistung bei mobilen Aggregaten automatisch an die Umgebungsbedingungen an, so dass die Motoren stets ihre maximale Leistung ausschöpfen können. In Südafrika reichen die Einsatzhöhen bis 2.000 Meter und die Temperaturen bis 45 Grad Celsius.


- Ende -

Tognum


Mit ihren Unternehmensfeldern Engines sowie Onsite Energy Systems & Components ist die Tognum-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von über 2,8 Mrd. Euro und beschäftigte Ende 2007 rund 8.200 Mitarbeiter. Mit 23 konsolidierten Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.

Betreffend in die Zukunft gerichtete Aussagen:


Diese Information enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen, Prognosen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Tognum beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die unseren in die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen, Prognosen und Schätzungen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass diese Annahmen, Prognosen und Schätzungen sich auch in der Zukunft als richtig erweisen. Annahmen, Prognosen und Schätzungen bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Tognum übernimmt keinerlei besondere Verpflichtungen die hier gemachten, in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und/oder zu berichtigen und/oder zu bestätigen oder Aktualisierungen/Berichtigungen zu irgendeiner in die Zukunft gerichtete Aussage zu veröffentlichen, die Umstände oder Verlautbarungen berücksichtigen, die nach dem Datum der heutigen Veröffentlichung eintreten.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: