Tognum liefert umweltfreundliche Energie für Gewächshäuser
Veröffentlicht am 31 März 2008
Die Tognum-Tochtergesellschaft MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH hat in diesen Tagen das hundertste Gasmotoren-Aggregat an den niederländischen Energieanlagenhersteller „Powertech Energiesystemen“ geliefert. Der Umsatz der Lieferungen seit 2005 hat ein Volumen von 20 Mio. Euro.
- Über 100 MDE-Blockheizkraftwerke in den Niederlanden in Betrieb
- Gesamtumsatz in Höhe von 20 Mio. Euro
- Lieferung weiterer 50 Anlagen für 12,5 Mio. Euro geplant
- Umweltfreundliche Bereitstellung von Strom und Wärme mit fast 90 Prozent Gesamtwirkungsgrad
Friedrichshafen / Augsburg, 31. März 2008. Die Tognum-Tochtergesellschaft MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH hat in diesen Tagen das hundertste Gasmotoren-Aggregat an den niederländischen Energieanlagenhersteller „Powertech Energiesystemen“ geliefert. Der Umsatz der Lieferungen seit 2005 hat ein Volumen von 20 Mio. Euro. Für das Jahr 2008 ist die Abnahme weiterer 50 Aggregate im Gesamtvolumen von 12,5 Mio. Euro geplant, die hauptsächlich in Gewächshäusern eingesetzt werden. Die Anlagen haben eine elektrische Leistung von 800 bis 2.000 Kilowatt und liefern gleichzeitig Strom und Wärme.
Seit 2005 vertreibt Powertech Energieanlagen von MDE. In den Niederlanden setzen viele Gewächshausbetreiber MDE-Blockheizkraftwerke ein, weil die Vorteile einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage dort optimal zur Geltung kommen: Pflanzen brauchen zum Wachstum Licht, Wärme und Kohlendioxid. In erster Linie wird mit dem Gasmotor-Aggregaten Strom für den Betrieb der Beleuchtung erzeugt. Die anfallende Wärme kann in den Gewächshäusern voll genutzt werden. Das beim Verbrennungsprozess freigesetzte Kohlendioxid, welches über aufwendige Gasreinigungssysteme aufbereitet wird, fördert wiederum das Wachstum der Pflanzen. Die Blockheizkraftwerke erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von fast 90 Prozent der eingesetzten Primärenergie. Herzstück der Energieanlagen sind Gasmotoren der Baureihe 4000, die die Tognum-Tochterfirma MTU Friedrichshafen entwickelt und herstellt.
- Ende -
Tognum
Mit ihren Unternehmensfeldern mtu Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist die Tognum-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.
Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.
Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von über 2,8 Mrd. Euro und beschäftigte Ende 2007 rund 8.200 Mitarbeiter. Mit 22 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |