PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum erhält Großauftrag aus Indien für Dieselmotoren für Energieanlagen

Veröffentlicht am 26 Februar 2008

Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat einen Großauftrag vom indischen Energieanlagenbauer Sterling Generators im Wert von 10 Millionen Euro erhalten. Zum Lieferumfang des Auftrags zählen mehr als 100 Dieselmotoren der Baureihen 2000 und 4000 mit einer Leistung von bis zu 2500 kVA. Der Auftrag enthält für 2008 zudem eine Option zur Auslieferung von weiteren 30 bis 40 Motoren einschließlich der Baureihe 4000 mit bis zu 3000 kVA.
  • Auftragswert 10 Millionen Euro
  • mtu wächst im indischen Markt für Energieanlagen
  • Strategische Partnerschaft mit Sterling Generators

Friedrichshafen, 26. Februar 2008. Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat einen Großauftrag vom indischen Energieanlagenbauer Sterling Generators im Wert von 10 Millionen Euro erhalten. Zum Lieferumfang des Auftrags zählen mehr als 100 Dieselmotoren der Baureihen 2000 und 4000 mit einer Leistung von bis zu 2500 kVA. Der Auftrag enthält für 2008 zudem eine Option zur Auslieferung von weiteren 30 bis 40 Motoren einschließlich der Baureihe 4000 mit bis zu 3000 kVA.

Sterling Generator ist ein Hersteller von qualitativ hochwertigen Energieanlagen auf Dieselmotorenbasis. Seit 2005 arbeiten mtu und Sterling Generator als strategische Partner zusammen und bedienen den wachsenden indischen Markt mit Stromerzeugungsanlagen. Der Marktanteil von Sterling-Anlagen mit mtu-Motoren ist seitdem stetig gewachsen. Endkunden für die Energieanlagen sind beispielsweise Banken, Elektrizitätswerke, IT-Firmen oder Krankenhäuser, die auf eine absolut zuverlässige Notstromversorgung angewiesen sind. Der Tognum-Vorstandsvorsitzende Volker Heuer sagte anlässlich des Auftrags: „Wir wachsen weiter wie geplant in Asien und wollen dort unseren Umsatz in den nächsten fünf Jahren von 400 auf 800 Millionen Euro verdoppeln.“


- Ende -

Tognum


Mit ihren Unternehmensfeldern mtu Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist die Tognum-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell ca. 8.000 Mitarbeiter. Mit 22 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: