Grundsteinlegung für neues mtu-Motorenwerk in Suzhou, China
Veröffentlicht am 14 Juni 2005
MTU Friedrichshafen, einer der weltweit führenden Anbieter von Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie dezentrale Energieerzeugung, hat heute den Grundstein für ein neues Dieselmotoren-Montagewerk in der chinesischen Stadt Suzhou gelegt.
- Montage von Dieselmotoren der mtu Baureihe 2000 zur dezentralen Energieerzeugung
- Volker Heuer, Vorsitzender der mtu-Geschäftsführung:Investition bedeutet langfristiges Engagement gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern der mtu
MTU Friedrichshafen, einer der weltweit führenden Anbieter von Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie dezentrale Energieerzeugung, hat heute den Grundstein für ein neues Dieselmotoren-Montagewerk in der chinesischen Stadt Suzhou gelegt. Das neue Werk wird Motoren der mtu Baureihe 2000 für Stromerzeugungsanwendungen produzieren.
Die Investition für das neue Werk der MTU Engineering (Suzhou) Co., Ltd. geht von der MTU Asia Pte Ltd, Singapur aus, einem 100%-igen Tochterunternehmen und Sitz des Regional Centers Asien der MTU Friedrichshafen. Die MTU Engineering (Suzhou) Co., Ltd. - selbst wiederum eine 100 %-Tochter der MTU Asia - hat die Zustimmung zu der Investition im Suzhou Industrial Park (SIP) erhalten, um ihr operatives Geschäft in China um die Montage und den Vertrieb von mtu-Produkten zu erweitern. Das neue Werk befindet sich im Suzhou Industrial Park in der chinesischen Stadt Suzhou, ca. 100 Kilometer nordwestlich von Shanghai.
“Diese Investition spiegelt unser langfristiges Engagement gegenüber den Kunden und Geschäftspartnern von mtu in China sowie gegenüber unseren Mitarbeitern wider”, sagt Volker Heuer, Vorsitzender der Geschäftsführung der MTU Friedrichshafen. Die Motoren, die in Zukunft im neuen Montagewerk in Suzhou hergestellt werden sollen, zielen auf den einheimischen Markt dort, um die starke Nachfrage in China, die mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum einhergeht, zu decken. China bietet zudem Potenzial für weiteres Wachstum im Bereich Stromerzeugung und bei anderen Anwendungen.
Die Produktion wird 12V-, 16V-, and 18V-Zylinder-Motoren der mtu Baureihe 2000 umfassen, wobei bis zu 30 % der Komponenten allmählich von örtlichen Lieferanten beigesteuert werden sollen, um so eine Beschaffungsplattform für Motorenkomponenten in China aufzubauen. Über die Deckung der Kundennachfrage hinaus bietet die Ansiedlung auch Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der örtlichen und internationalen Industrie in China.
Das neue Werk umfasst Motorenmontage- und Versuchsanlagen, technische Instandhaltung, eine voll integrierte Servicewerkstatt, ein Schulungszentrum sowie Teilelager und -logistik, und soll bis Mitte 2006 fertig gestellt sein. Das Werk kann im Suzhou Industrial Park auf eine hoch entwickelte Infrastruktur und auf sieben Jahre Erfahrung von mtu vor Ort zurückgreifen. Die Motoren werden streng nach mtu Produktions- und Qualitätsstandards hergestellt, gemäß Zertifizierung nach ISO 9001:2000. Das Werk in Suzhou wird die Produktion der MTU Friedrichshafen in Deutschland ergänzen, wobei die Zulieferung von Komponenten aus Friedrichshafen auch Arbeitsplätze am Bodensee sichern wird.
Die erste Investitionsentscheidung in Suzhou wurde 1995 getroffen und führte 1996 zur Gründung der MTU Engineering (Suzhou) Co., Ltd., die hauptsächlich Vertriebsunterstützung und Kundendienst für mtu-Produkte anbietet, die in China im Einsatz sind. Durch das aktuelle Investitionsprojekt werden die Geschäftsaktivitäten der MTU Engineering (Suzhou) Co. Ltd. nun auch um den Vertrieb der in Suzhou montierten Motoren erweitert.