mtu Südafrika: Neues Schulungszentrum im Sales- und Vertriebscenter Johannesburg eröffnet
Veröffentlicht am 25 November 2002
Die mtu Südafrika hat kürzlich in ihrem Sales- und Service-Center Johannesburg ein regionales Schulungszentrum offiziell eröffnet.
Die Schulungsteilnehmer profitieren von den neuesten Schulungsmethoden. So ist der geräumige Unterrichtsraum mit modernsten audiovisuellen Geräten ausgestattet. In einer separaten Werkstatt erhalten die Schulungsteilnehmer praktischen Anschauungsunterricht. Das Schulungszentrum bietet Produkt- und Wartungsseminare für die gesamte Region südlich der Sahara an.
Zusätzlich zu dem neuen Schulungszentrum hat die mtu Südafrika ihre Kapazitäten in Johannesburg erhöht, indem sie benachbarte Büros und Lagerhäuser übernommen hat. Dadurch konnte die Fläche des Sales- und Service-Zentrums verdoppelt werden. Auf einer zusätzlichen Werkstattfläche von 1100 Quadratmetern wird eine Überholungs- und Reparatureinrichtung für "Kleinmotoren" eingerichtet. Hier werden vor allem die Baureihen S40, S50, S60, VM-Anwendungen gewartet und repariert. Im Rahmen der Erweiterung richtete das Unternehmen ein zusätzliches Testzentrum mit zwei Motor-Prüfständen für Motoren mit bis zu 630 kW ein. Dadurch ist mtu Südafrika in der Lage, einen großen Teil der Produktpalette zu testen, vom luftgekühlten VM Motori sun2105 mit 35 kW bis zum über 2000 kW starken 16V 4000.