PRESSEMELDUNG Corporate

Technische Daten des neuen mtu-Yachtmotors 16V 2000

Veröffentlicht am 23 Januar 2001

Technische Daten von 16V 2000

Modell:

16V 2000 M91

Motorleistung:

1471 kW (2000 PS)

Zylinderleistung:

92 kW (125 PS)

Maximales Drehmoment:

6300 Nm bei 2170 min-1

Nenndrehzahl:

2350 min-1

Bohrung:

130 mm

Hub:

150 mm

Hubvolumen pro Zylinder:

1,99 dm3

Gesamthubraum:

31,9 l

Maße über alles:

2526 x 1400 x 1275 mm (LxBxH)

Gewicht:

3265 kg (inkl. Lagerung, trocken)

Leistungsgewicht:

2,22 kg/kW

Kraftstoffverbrauch:

227 g/kWh (bei Vollast und IMO)

Aufladung:

Register-Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung