PRESSEMELDUNG Corporate

Technische Daten des neuen mtu-Yachtmotors 12V 183

Veröffentlicht am 23 Januar 2001

Technische Daten von 12V 183

Modell:

12V 183 TE94

Motorleistung:

970 kW (1320 PS)

Zylinderleistung:

81 kW (110 PS)

Maximales Drehmoment:

4030 Nm bei 2300 min-1

Nenndrehzahl:

2400 min-1

Bohrung:

128 mm

Hub:

142 mm

Hubvolumen pro Zylinder:

1,83 dm3

Gesamthubraum:

21,9 l

Maße über alles:

1944 x 1370 x 1215 mm (LxBxH)

Gewicht:

1930 kg (inkl. Lagerung, trocken)

Leistungsgewicht:

1,99 kg/kW

Kraftstoffverbrauch:

225 g/kWh (bei Vollast und IMO)

Aufladung:

Register-Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung