PRESSEMELDUNG Corporate

mtu France gegründet

Veröffentlicht am 26 April 2001

Die mtu baut ihre Aktivitäten in Frankreich aus: Kürzlich wurde das Unternehmen mtu France in Paris gegründet. Seit April nimmt das Unternehmen die Vertriebs- und Kundendienstaktivitäten der mtu in Frankreich wahr. Hervorgegangen ist die mtu France aus der langjährigen Frankreich-Vertretung Deyel.
Paris/Cannes - Die mtu baut ihre Aktivitäten in Frankreich aus: Kürzlich wurde das Unternehmen mtu France in Paris gegründet. Seit April nimmt das Unternehmen die Vertriebs- und Kundendienstaktivitäten der mtu in Frankreich wahr. Hervorgegangen ist die mtu France aus der langjährigen Frankreich-Vertretung Deyel. Im Zuge der Unternehmensgründung wurde das Stützpunktgebäude von Deyel in Cannes erworben. Zum Geschäftsführer von mtu France wurde Christian Courcelles ernannt.

Unter der Firmierung mtu France kann das neue Unternehmen noch markt- und kundennäher arbeiten. Die Unternehmensleitung von mtu France, der Vertrieb sowie ein Servicestützpunkt befinden sich am Hauptsitz in Paris. Zusammen mit dem Servicestützpunkt in Cannes steht damit eine schlagkräftige Infrastruktur für den Kundendienst zur Verfügung. 13 Service-Mitarbeiter betreuen derzeit weit über 1000 Motoren, darunter zahlreiche in der Schiffsanwendung im Mittelmeerraum.

Unter Leitung von Firmengründer Julien d'Eysmond hat Deyel während mehr als 50 Jahren eine hervorragende Grundlage für die Unternehmenstätigkeit von mtu France geschaffen. Zunächst mit der Vertretung für Mercedes-Benz Industriemotoren betraut, war die Firma seit 1962 Generalvertretung für die Produkte der Maybach Motorenbau GmbH und später der MTU Friedrichshafen. Bis heute wurden weit über 3000 Motoren in Frankreich verkauft. Den Schwerpunkt im kommerziellen Bereich bilden Aggregateanwendungen. So hat mtu fast 2000 Aggregatemotoren an das Partnerunternehmen SDMO geliefert. Beim Einstieg in das Segment der großen Schnellfähren spielten wiederum französische Werften eine wichtige Rolle, und mit Blick auf das europäische Yachtgeschäft steht Frankreich nach Italien und England an dritter Stelle. Erfolgreich hat sich auch das Behördengeschäft entwickelt. Für die Marine lieferte mtu unter anderem zahlreiche Motoren für schnelle Schiffe und Patrouillenboote. Im Rahmen eines Großauftrags für die Vereinigten Arabischen Emirate bestellte die Firma GIAT über 470 Motoren für den Antrieb des französischen Kampfpanzers Leclerc tropicalisé.