Lösung
Um letzteres zu erreichen, haben Facilitymanagement und Mitarbeiter des Campus gemeinsam Initiativen für Energieeinsparung und Recycling entwickelt, um so den CO2-Ausstoß zu verringern. Im Rahmen dieser Bestrebungen haben sie außerdem eine ISO 14001-Zertifizierung erhalten. Da die Regulierung der Energiekosten natürlich sinnvoll ist, versuchen Unternehmen, die Ereignisse vorherzusehen und den Energieverbrauch in diesen Zeiträumen zu reduzieren.
Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass die seit der Übernahme von Kinolt S.A. durch Rolls-Royce unter dem Produktnamen mtu Kinetic PowerPack angebotene kompakte Lösung ohne Batterien die Möglichkeit bietet, an Programmen zur Bedarfsspitzendeckung teilzunehmen. Die Bedarfsspitzendeckung ist zwar nur eine sekundäre Funktion, die unverzüglich ausgesetzt wird, wenn die Netzversorgung unter die Toleranzgrenze fällt, aber sie ermöglicht es, ungenutzte Kapazität der dynamischen USV zu nutzen, um die Gesamtabnahme des Standorts vom Netzversorger zu reduzieren.