mtu hat zwei Aggregate des Typs 16V2000DS1250 zur Notstromversorgung des Rechenzentrums DC1 Edinburgh Parks geliefert. Die Aggregate werden jetzt vom langjährigen mtu-Partner vor Ort, Penske Power Systems, gewartet
Vier Transformatoren mit einer Leistung von je zwei Megawatt versorgen die Anlage über zwei getrennte Umspannstationen mit Strom. Dennoch können Naturkatastrophen oder Systemfehler zu Stromausfällen führen. In diesem Fall springt zunächst die unterbrechungsfreie Stromversorgung ein, bevor die Notstromaggregate von mtu gestartet werden. Zwischen einem Ausfall der Netzversorgung und der Stromversorgung des Rechenzentrums durch die Aggregate vergehen nur zehn Sekunden. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung kann daher auf eine geringere Kapazität hin ausgelegt werden. Die Aggregate werden mit Diesel betrieben, der von einem Tank auf dem Gelände des Rechenzentrums zugeführt wird. Der Tank ist so dimensioniert, dass der Notstrombetrieb fünf Tage lang aufrechterhalten werden kann.
Da das Rechenzentrum DC1 Edinburgh Parks nach TIA-942 Tier 3 zertifiziert ist, entspricht die Stromversorgung den höchsten Standards. Neben dem Schutz der Server vor physikalischen Ereignissen sind auch redundante Stromversorgungskomponenten sowie mehrere voneinander unabhängige Versorgungen für die Computerausrüstung erforderlich.
Da für YourDC die Sicherheit ihrer Rechenzentren entscheidend ist, waren Aggregate von mtu die erste Wahl. mtu ist für die Zuverlässigkeit und hohe Qualität seiner Produkte bekannt. Aggregate des Typs 16V2000DS1250 verbinden außergewöhnlich hohe Lastfaktoren mit niedrigem Wartungsbedarf und ermöglichen so geringe Lebenszykluskosten. Außerdem sind sie auf das australische Klima ausgelegt und können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C betrieben werden.
Es gibt zahlreiche Gründe warum sich YourDC für die Notstromversorgung für Aggregate von mtu entschieden hat. Zu nennen sind die einzigartigen technischen Merkmale wie der zuverlässige Motor, der 100 Prozent der geforderten Last innerhalb von weniger als 10 Sekunden bereitstellen kann und das kompakte Design, das Raum für mehr Serverschränke bietet. Darüber hinaus arbeitet mtu vor Ort sehr eng mit Penske Power Systems zusammen, die über ein hervorragendes Servicenetz in ganz Australien verfügen. Da Penske Power Systems selbst Aggregate von mtu bevorratet, ist das Unternehmen in der Lage, innerhalb sehr kurzer Zeit Aggregate zu liefern. Dies war erfolgsentscheidend für dieses Projekt, da YourDC eine Lieferzeit von nur zwölf Wochen verlangte. Darüber hinaus bevorratet Penske Power Systems Ersatzteile und beschäftigt qualifizierte Servicetechniker, sodass schneller und qualitativ hochwertiger Kundendienst gewährleistet ist.
Innovative Unternehmen wie YourDC haben Adelaide zum Technologiezentrum Südaustraliens gemacht und verbinden seine 1,3 Millionen Einwohner mit der ganzen Welt. Aggregate von mtu stellen sicher, dass diese Verbindung nie abreißt: 365 Tage im Jahr – selbst bei Ausfall der Netzstromversorgung.