Lösung
Mit dem mtu Kinetic PowerPack (ehemals Kinolt KS) wurde eine Lösung gefunden, die diese Anforderungen der BBC erfüllen kann, da dieses Produkt dank seiner kompakten Bauweise ohne Batterien eine sehr hohe Leistungsdichte bietet. Ein weiterer entscheidender Faktor war für die BBC der Geräuschpegel. Die benachbarten Aufnahmestudios mussten von jeglicher Geräuschentwicklung abgeschirmt werden.
Laut Aussage des verantwortlichen Projektingenieurs war der Entscheidungsprozess sehr intensiv: „Er verlief über mehrere Monate und beinhaltete die technische Evaluierung statischer USV-Technologie im Vergleich mit dynamischer USV. Es gelang uns schließlich, eine zugeschnittene USV-Lösung zu entwickeln, die der BBC eine zuverlässige Stromversorgung bei maximalem Parkraum im Untergeschoss liefert und zugleich den Projektumfang und die Budgetbeschränkungen einhält!“