FALLSTUDIE
Kommerzielle Schifffahrt
Nordsee-Notschlepper fährt mit Gasschutzmotoren von mtu
Veröffentlicht am 28 November 2016
Zwei Dieselmotoren der mtu-Baureihe 8000 in Sonderausführung mit Gasschutzfunktion treiben den hochmodernen Notschlepper „Nordic“ an, der ab Anfang 2011 vor der deutschen Nordseeküste zur Rettung in Not geratener Schiffe bereitsteht. Die Antriebsleis- tung der 8000er-Motoren beträgt insgesamt 17.200 Kilowatt (kW). Zusätzlich erzeugen zwei 4000er-Motoren bis zu 2.280 kW elektrischen Strom. Alle Motoren sind speziell für den Einsatz in gefährlicher Atmosphäre nach den Richtlinien des Germanischen Lloyd geeignet und damit sowohl gas- als auch explosionsgeschützt ausgerüstet und zertifiziert. Das Schiffsautomationssystem Callosum, das zur Überwachung, Regelung und Steuerung des Antriebs und aller weiteren Schiffsbereiche dient, steuert auch den Übergang vom Normalmodus in den Gasschutzbetriebsmodus. Ein auf zehn Jahre angelegter Wartungsvertrag mit 24-Stunden-Support und ein Ersatzteillager vor Ort gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit des Spezialschleppers.