mtu NautIQ Foresight
Von der Brücke bis zum Propeller
mtu NautIQ Foresight ist ein Equipment Health Management System (EHMS), also ein System zur Überwachung des technischen Zustands Ihrer Ausrüstung, das in der Lage ist, zustandsbasierte Daten zu empfangen, zu messen, zu verarbeiten, zu analysieren und zu speichern. Gespeicherte Daten können auch grafisch dargestellt und analysierte Daten können genutzt werden, um die operative Verfügbarkeit zu verbessern und die Instandhaltungskosten zu optimieren.
mtu NautIQ Foresight sammelt und analysiert Daten von mtu-Systemen und von Schlüsselkomponenten anderer Hersteller auf dem Schiff unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie beispielsweise Navigationsdaten. Ziel ist es, maximale Verfügbarkeit zu erreichen und zugleich den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen auf ein Minimum zu begrenzen.
Verbesserte Schiffsverfügbarkeit
Die mtu NautIQ Foresight-Instandhaltungsstrategie basiert auf drei Säulen und maximiert die Verfügbarkeit von Schiff und Flotte.
Planmäßige Instandhaltung
Die Strategie der planmäßigen Instandhaltung berücksichtigt die Instandhaltungsvorgaben des Herstellers entsprechend dem vereinbarten Lastprofil.
Vorausschauende Instandhaltung
Die Strategie der vorausschauenden Instandhaltung beinhaltet Analysen mit Echtzeit- und Langzeit-Daten sowie Daten eines idealen Systemzustands und die Meldung von Abweichungen an die Besatzung.
Korrektive Instandhaltung
Im Falle eines Alarms unterstützt die Strategie der korrektiven Instandhaltung die Besatzung mit einer Fehlerbaumanalyse, Videos und entsprechender Dokumentation.
Höchstleistungen
Die Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und die Messung des Drehmoments sind der erste Schritt, Wissen um den Ist-Zustand des Schiffes aufzubauen. In Kombination mit den Daten der Zustandsüberwachung kann die Leistung des Schiffes analysiert und verbessert werden. Mit Hilfe der Wetter- und Navigationsdaten können Rückschlüsse auf den Zustand des Schiffskörpers gezogen werden. Zusätzlich kann die optimale Geschwindigkeit ermittelt werden. Das Leistungsüberwachungssystem ermöglicht eine Optimierung der Kraftstoffkosten und trägt zur Reduzierung der Emissionen bei.
Optimierte Lebenszykluskosten
Maximierte Verfügbarkeit und Spitzenleistung optimieren die Lebenszykluskosten. Dank verbesserter Planbarkeit reduzieren sich Ausfallzeiten auf ein Minimum und wandelt sich die unvorhergesehene Instandhaltung in eine planmäßige Instandhaltung.
Weniger Emissionen
mtu NautIQ Foresight bündelt alle Schiffsbetriebsdaten in einem System. Die Kombination von Maschinen-, Stromerzeugungs-, Tiefgangs- und Wetterdaten ermöglicht eine eingehende Analyse der Schiffsbewegungen und der Leistung des Schiffes. In einem nächsten Schritt kann der Betrieb des Schiffes so angepasst werden, dass die Anlage und ihre Ausrüstung effizient und damit umweltfreundlich betrieben werden.
Unsere Broschüren stehen zum Download bereit
Kontaktieren Sie uns