mtu NautIQ Core
Das optionale mtu NautIQ Core Alarm-, Überwachungs- und Kontroll-System (AMCS) ist ein Einstiegssystem, das eine zuverlässige und äußerst kosteneffiziente Lösung darstellt und dafür ausgelegt ist, vorgefertigte Bausteine mit eingebauten Erweiterungen für die Zukunftssicherung zu verwenden. Es stehen verschiedene Anzeigesysteme zur Auswahl, um die betrieblichen Anforderungen und das Konsolendesign zu erfüllen.
mtu NautIQ Core
Das zukunftssichere Alarm- und Überwachungssystem
mtu NautIQ Core ist speziell dafür entwickelt worden, kommerzielle Standardlösungen (Commercial Off-The-Shelf (COTS)) für alle Schifffahrtsbereiche zu bieten, so unter anderem für: Massengutfrachter, Containerschiffe, Tanker, Fahrgastschiffe, Offshore-Hilfsschiffe, Schlepper und Bergungsschiffe, Binnenschiffe und kleine Freizeitboote.
Die standardmäßigen mtu NautIQ Core-Pakete sind zukunftssicher und erlauben die spätere Integration zusätzlicher Hardware, Software und Hilfsausrüstungen während der gesamten Nutzungsdauer des Schiffes.
Alarm-, Überwachungs- und Kontrollsystem
Das optionale mtu NautIQ Core Alarm-, Überwachungs- und Kontrollsystem (AMCS) ist ein Einstiegssystem, das eine zuverlässige und äußerst kosteneffiziente Lösung darstellt und dafür ausgelegt ist, vorgefertigte Bausteine mit eingebauten Erweiterungen für die Zukunftssicherung zu verwenden. Es stehen verschiedene Anzeigesysteme zur Auswahl, um die betrieblichen Anforderungen und das Konsolendesign zu erfüllen.
Lloyd’s Award für Software Innovation
Das Herzstück der neuen AMS-Lösung mtu NautIQ Core ist unsere dynamische Softwareanwendung, die durch Leistung auf neuestem Stand der Technik überzeugt. Dieses preisgekrönte Produkt, in das Generationen von angewandtem Know-how einflossen, bietet eine robuste Softwarelösung, die es dem Betreiber ermöglicht, die Leistungsfähigkeit und Komplexität seines Systems in einer einheitlichen Programmierumgebung festzulegen.
Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für Betrieb und Instandhaltung ist die Software der Konkurrenz weit voraus. Zusammen mit der Flexibilität, Software von Drittanbietern zu integrieren, ist das System zu einem umfassenden Schiffsmanagement-Tool ausbaubar.
mtu NautIQ Gate –
eröffnet eine neue Welt der Konnektivität
mtu NautIQ Gate ist speziell für die Bereitstellung von kompakten und modularen Lösungen für alle Schifffahrtsbereiche entwickelt worden, so unter anderem für: kleinere Fahrgastschiffe, Offshore-Hilfsschiffe, Schlepper und Bergungsschiffe, Binnenschiffe und Luxusyachten. Die standardmäßigen mtu NautIQ Gate-Pakete sind zukunftssicher und erlauben die spätere Integration zusätzlicher Hardware, Software und Hilfsausrüstungen während der gesamten Nutzungsdauer des Schiffes. Die mtu NautIQ Gate-Einheit als die neueste Generation der mtu-Schiffsautomationslösungen zeichnet sich durch unvergleichliche Flexibilität über die gesamte Palette der alten, aktuellen und zukünftigen mtu NautIQ-Installationen aus.
Die NautIQ Gate-Plattform ermöglicht den Bau einer einzigen Einheit mit der richtigen Anzahl von Schnittstellen. Die mtu NautIQ Gate-Plattform ermöglicht die Anbindung an das Ethernet- und/oder ARCNET-Netzwerk über einzelne oder vorzugsweise duale Schnittstellen. Dies ermöglicht es, dass mtu NautIQ Gate nicht nur innerhalb eines mtu NautIQ-Systems funktioniert, sondern auch zur Nachrüstung der meisten alten, nicht mehr unterstützbaren Systeme anderer Hersteller verwendet werden kann.
Laden Sie unsere neuesten Broschüren herunter
Kontaktieren Sie uns