Demnächst erhältlich: mtu NautIQ CoPilot
Autonome Lotsenunterstützung.
Demnächst: Der virtuelle Lotse an Ihrer Seite
Navigieren mit beispiellosem Situationsbewusstsein
Ausgelegt als autonomes Lotsen-Assistenzsystem, ist mtu NautIQ CoPilot unser modernstes autonomes System mit digitaler Schiffssensorik, eingebetteten elektronischen Seekarten, hochentwickelten Algorithmen und Breitbereichs-
Computer-Vision-System zur Unterstützung der manuellen Schiffsbedienung mit erweitertem Echtzeitverständnis von Objekten, Hindernissen und Verkehr. Im Wesentlichen fungiert dieses System als virtueller Lotse an Bord zu Ihrer Unterstützung.
Wählen Sie aus drei Betriebsarten
mtu NautIQ CoPilot besteht aus einer Onboard-Prozessoreinheit, einem Kamerasystem und einem Prozessor sowie einem Touchscreen als Benutzeroberfläche. Je nach Einsatz kann der mtu NautIQ CoPilot zwischen drei datengesteuerten automatischen Schiffsnavigationsmodi wählen - Guide, Guard und Voyage.
„Guide Mode‟ oder Führungsmodus: visuelle Anzeige und akustische Warnung vor möglichen Konflikten mit Schiffen oder anderen Hindernissen sowie bei geringer Tiefe. Keine aktive Steuerung.
„Guard Mode‟ oder Wächtermodus: visuelle Anzeige und akustische Warnung bei möglichen Konflikten, die dem Bediener ein Signal zum Handeln geben. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, übernimmt das System die Kontrolle, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
„Voyage Mode‟ oder Reisemodus: autonome Steuerung einer geplanten Reise von Anfang bis Ende mit vielen eingebauten Verhaltensweisen und Funktionen, die speziell zur Unterstützung einer Vielzahl von Einsätzen auf dem Wasser entwickelt wurden.
mtu NautIQ CoPilot zu Ihrer Kontrolle
Der mtu NautIQ CoPilot arbeitet unter dem Kommando und in völliger Übereinstimmung mit dem Missionsplan der Schiffsbesatzung und bietet den Betreibern zahlreiche Vorteile:
- Verbessertes Situationsbewusstsein durch Sensorfusion und visuelle KI
- Navigationshilfe oder vollständig autonome Steuerung (3 Modi)
- Geringere Ermüdung der Besatzung durch Befreiung von Routineaufgaben
- Sprachsteuerung
Beispiellösungen
mtu NautIQ CoPilot bietet ein breites Spektrum an Anwendungen für die kundenspezifische, autonome Steuerung und Kontrolle. Hier einige Beispiele:
Eine neue Art von Flexibilität
Transit-Autonomie
Autonomie des Einsatzmusters
Kollaborative Schiffsautonomie
Verwandte ValueCare Lösungen
Für Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer der Systeme können Sie sich auf unsere breite Palette an Servicelösungen verlassen.

Kontaktieren Sie uns