mtu NautIQ CoDirect
Wireless remote control.
Schiffssteuerung vom besten Standpunkt aus
Vorgänge von geeigneten Standorten aus steuern
mtu NautIQ CoDirect ist ein drahtloses Fernsteuersystem, das die Motoren, die Steuerung und das Getriebe eines Schiffes sowie Maschinen an Bord wie Pumpen, Winden und Kräne steuert.
Es ermöglicht Schiffsbesatzungen, ein Schiff aus einer Entfernung von bis 1000 Metern zu bedienen – und dies vom besten Standpunkt aus.
Intuitive Ausrüstung für ferngesteuerte Navigation
mtu NautIQ CoDirect besteht aus einem eingebauten Gehäuse und einer Fernbedienungsschnittstelle. Diese beiden Elemente sind miteinander über eine sichere Funkverbindung mit 1000-Meter-Reichweite verbunden.
Das an Bord befindliche Gehäuse ist gekoppelt an die Maschinen, die Ruderanlage, das Getriebe und Hilfsgeräte sowie Nutzlast-Steuerungen für Elemente wie Feuerlöschpumpen, Sonar, Winden, Kräne, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROV) oder einen Moonpool.
Die Nutzerschnittstelle ist mit Joysticks für Getriebe und Drosselklappe, einem Steuerknopf, 11 zuordenbaren Schaltern und einem LCD-Farbbildschirm ausgestattet. Sie kann als Gürtelpackung („Beltpack‟) getragen werden.
mtu NautIQ CoDirect ist behördlich zugelassen seitens der United States Coast Guard (USCG), des American Bureau of Shipping (ABS) und von Bureau Veritas (BV).
Fernsteuerungsanwendungen
Die Schiffsfunksteuerung verbessert die Sicht, Sicherheit und Effizienz vieler Arten von Schiffseinsätzen:
- Schleppschiffe
- Schubschiffe
- Tender Reaktionsschiff
- Target boats
- Offshore-Tochterschiffe (LARS)
Flexibilität, Sicht und Sicherheit
mtu NautIQ CoDirect bietet eine flexible Lösung für allgemeine Herausforderungen im Einsatz und schafft operative Vorteile.
Bessere Sicht für Schlepp- und Schubschiffe
Sicherere Notfallreaktionen
Höhere Effizienz für Tender-Schiffe
Verwandte ValueCare Lösungen
Für Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer der Systeme können Sie sich auf unsere breite Palette an Servicelösungen verlassen.

Kontaktieren Sie uns