mtu NautIQ Bridge
Voll integriertes Automations-System zur Überwachung Ihres gesamten Schiffes.
mtu NautIQ Bridge
Ganzheitlich integrierte Brückenlösung
mtu NautIQ Bridge ist eine ganzheitlich integrierte Brückenlösung. Diese herausragende Lösung, die gemeinsam mit dem Yachtspezialisten Team Italia entwickelt wurde,
optimiert die Gesamtleistung des Schiffs, verbessert die Sicherheit und setzt neue Maßstäbe in puncto Kundenerlebnis.
Integration von der Brücke bis zum Propeller
Eine Plattform: ganzheitliche Integration
Das Navigationsequipment sowie alle anderen Subsysteme, die für das Steuern, Überwachen und Navigieren einer Yacht notwendig sind, werden in einer Plattform nahtlos integriert. Es besteht keine Notwendigkeit, Geräte und Subsysteme von Drittanbietern zu modifizieren, die in die mtu NautIQ Bridge integriert werden.
- Einfache und konsistente Anwenderschnittstelle zum Navigationsequipment
- Eingehende Integration des Antriebssystems
- Multicontrol-System- konsequente Steuerung über ein einziges Gerät
- Touchscreen-Steuerungen- ermöglichen eine einfache Anpassung der HMI sowie Software-Updates
- Überwachung des Anlagenzustands undOptimierung der Bordsysteme
- Konnektivität und Ferndiagnose des Anlagenzustands
Einheitliches Design: elegant, intuitiv, benutzeroptimiert
Alle Informationen werden in einem eleganten und benutzerfreundlichen Design dargestellt.
- Vollständige Steuerung der Navigation, vereinfachtes Management
- Innovatives Design und Funktionalität
- Sicher und benutzerfreundlich dank einheitlicher Benutzeroberfläche
- Nahtlose Anwenderschnittstelle über alle integrierten Subsysteme
Eine Quelle: Verlässlichkeit für Werft und Eigner
Alle Technologien und Dienstleistungen kommen aus einer Hand.
- Ein Ansprechpartner für den Kunden für das komplette Schiffsbetriebssystem
- Globale Serviceunterstützung, jederzeit und überall
- Nahtlose Integration von Produkt und Technologie
- Skalierbar, um zusätzliche Funktionen zu integrieren
- Hohe Flexibilität bei Updates und Upgrades
Laden Sie unsere neuesten Broschüren herunter
Kontaktieren Sie uns