mtu_nautiq_bluevision_ng_adnanced_hero.jpg

mtu NautIQ BlueVision NG_Advanced

mtu NautIQ BlueVision NG_Advanced ist ein erweitertes, klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem für Yachten, das eine umfassende Standard-Automationslösung bietet.

mtu NautIQ BlueVision NG_Advanced

Hauptsächlich in Hochleistungs- und Verdrängeryachten eingesetzt

Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine flexible Konfiguration: intelligente Datentechnologie sorgt für einen zuverlässigen Datenaustausch bei geringerem Verdrahtungsaufwand. Optimierte Schnittstellen zwischen Antriebs- und Automationssystemen führen zu integrierten Komplettlösungen, die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten – alles aus einer Hand.

Das erweiterte Überwachungs- und Steuerungssystem ist für mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 erhältlich. Es ist mit 1 bis 4 Wellen/Motoren und Festpropeller-Antriebsanlagen (FPP) ausgestattet. 

Unsere hochentwickelte Hardware wird entsprechend der jeweiligen Anwendung und den Kundenanforderungen individuell konfiguriert. Das bedeutet, dass die Komponenten mit kommerziellen Standardprodukten (COTS) konstruiert werden, um modulare, skalierbare Lösungen zu schaffen, die für Sie arbeiten..

Typgeprüfte Bauteile

Lokales Bedienfeld (LOP), Steuerhebel, Anzeige und Instrumente.

Datenübermittlung

Über einen redundanten Ethernet-Ringbus.

Kompakte Hardware

Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Inbetriebnahme.

Lokale Bedienfelder (LOPs)

Ausgestattet mit Farbdisplay und erweiterten Funktionen wie Kupplungs- und Geschwindigkeitskontrolle.

Vernetzte Steuerung

aller im Schiff installierten Komponenten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des idealen Produkts oder Systems?

Kein Problem. Lassen Sie sich von einem unserer Fachexperten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

Laden Sie unsere neuesten Broschüren herunter

Leistung beherrschen

mtu NautIQ – Automationslösungen für die Schifffahrt

Herunterladen (PDF 10 MB)