04A_S50_SAFEMON_hero.jpg

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge

Schützen Sie Ihre Passagiere mit dem Safety-Monitor von mtu Wir bei mtu wissen, dass die Sicherheit Ihrer Fahrgäste oberste Priorität hat. SafeMon (Safety Monitor) hilft Ihnen, Betriebsrisiken zu reduzieren und Sicherheitsziele noch schneller und einfacher zu erreichen.

SafeMon gewährleistet die Sicherheit Ihrer Passagiere. Es besteht aus einer zertifizierten Überwachungseinheit mit intelligenten, sicherheitsrelevanten Funktionen sowie der dazugehörigen sicherheits- und zulassungsrelevanten Dokumentation. Der Safety Integrity Level (SIL) von SafeMon stellt sicher, dass bei fehlerhaften oder defekten Bauteilen nach wie vor sicherheitsrelevante Abläufe wie Bremsen, Kuppeln oder Entkuppeln gewährleistet sind. Auf diese Weise können Folgeschäden durch unerwünschte Traktion oder Überdrehzahl vermieden werden.

Bei mtu entwickeln wir unsere Sicherheitstechnik im Werk. Das heißt, das System ist perfekt auf das mtu PowerPack abgestimmt. SafeMon ist über eine einfache Hardware-Schnittstelle direkt an das Stromnetz angebunden, sodass auch vorhandene Fahrzeuge problemlos aufgerüstet werden können. Die Hersteller von Schienenfahrzeugen erhalten ein Komplettpaket, das bereits allen Gefahren- und Risikobewertungen unterzogen wurde, sodass Sie sicher sein können, dass es für das von Ihnen gewünschte Sicherheitsniveau zertifiziert ist.

Komplette Sicherheit

Ein komplettes Sicherheitspaket für den gesamten Antriebsstrang.

Volle Kontrolle

Steuern Sie alle Sicherheitsfunktionen gemäß der erforderlichen Sicherheitsstufe.

Eine Quelle

Ein komplettes Stromversorgungssystem, das mit mtu PowerPacks vorjustiert ist und gemäß der Europäischen Norm für Sicherheitsnachweise (EN 50129) zertifiziert ist.

Vereinfachen Sie den Genehmigungsprozess

mtu liefert die gesamte dazugehörige Dokumentation.

Implementierte Sicherheitsfunktionen

  

  • SIL 1 -  Vermeidet unerwünschte Traktion und schützt vor zu hoher Geschwindigkeit.
  • SIL 2 -  Stellt sicher, dass das PowerPack bei Bedarf sicher heruntergefahren (Not-Aus) und sicher abgekoppelt wird.
  • SIL 3 -  Trennt die Antriebsleistung (Traktion) sicher.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS Smart Edition

Intelligente, zuverlässige Energie.

Mehr

PowerControl

Das PowerControl- Automations-System ist ein modernes Schnittstellenmodul mit neuestem Design und optimaler Konnektivität.

Mehr

PowerLine

Verwalten Sie das Antriebssystem Ihres Zuges und behalten Sie mit dem Powerline Automations-System alles unter Kontrolle.