Das Powerline-Automations-System vereinfacht die Integration des Motors in die Lokomotive.
Es beinhaltet Steuerung, Regelung und Überwachung. Darüber hinaus ist der Motor dank standardisierter Schnittstellen schnell und einfach zu installieren.
Powerline für neue Lokomotiven oder für die Umrüstung der Baureihe 4000.
ADEC-System (Advanced Diesel Engine Control)
ADEC (Advanced Diesel Engine Control) ist ein Motorsteuerungssystem für die Baureihen 1600, 4000 R03/R04. Es wurde von mtu speziell für den Einsatz modernster Hochleistungs-Dieselmotoren-Technologie entwickelt und produziert. Es ist ideal für häufig auftretende, extreme Belastungen und plötzliche Lastwechsel. Wichtige Merkmale sind eine am Motor angebrachte und im Motorraum verkabelte Komponente, ein integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem, eine kraftstoffoptimierte Leistungsregelung und vieles mehr.
POM (Power Output Module) für die Baureihen 4000 R03/R04
POM ist ein Modul für den Anlasser und die Lichtmaschine. Es wird mit einer am Motor montierten Komponente, einer Optimierung des Startvorgangs (Anlasser-Überwachung mit Einrückfunktion), einer Überwachung der Generatorfunktion, einer Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung und vielen weiteren Funktionen geliefert.
Verwandte Themen

Kontaktieren Sie uns