04A_S48_PowerControl_hero.jpg

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge

Das PowerControl- Automations-System ist ein modernes Schnittstellenmodul mit neuestem Design und optimaler Konnektivität.

Das PowerControl Automations-System von mtu ist visionär und bietet zahlreiche Vorteile zur Steigerung Ihrer Effizienz. Es ist darauf ausgelegt, die Steuerung, Regelung und Überwachung des gesamten Antriebssystems zu optimieren.

Das modulare System stellt sicher, dass das Antriebssystem an spezifische und komplexe Betriebsbedingungen angepasst werden kann, die in Bahnanwendungen auftreten. Es ist eine Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten, unabhängig von Ihrer Situation und den damit zusammenhängenden Bedingungen.

Zu den verfügbaren Schnittstellen zum Fahrzeugsteuerungssystem gehören:

  • CAN-Bus-Schnittstellen mit den Protokollen CANopen oder SAE J1939
  • 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet
  • 24-V-DC-Binär Ein- und -Ausgänge
  • 0-5 V DC / 0-10 V DC / 4-20 mA analoge Ein- und Ausgänge

Hohe Leistungseffizienz

Mit dem Modul können Sie Ihren Motor optimal nutzen und sicherstellen, dass keine Energie verschwendet wird.

Minimaler Kraftstoffverbrauch

Sparen Sie langfristig Betriebskosten bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

Umweltfreundlich

Profitieren Sie von reduzierten Abgasemissionen, die deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen liegen.

Flexibilität

Dank flexibler und standardisierter Schnittstellenlösungen können Sie das System an Ihre Anforderungen anpassen.

Das PowerControl Automations-System von mtu mit vielfältigen Funktionen.

Einfache Integration

Kann in neue Fahrzeugsteuerungs- oder schon vorhandene Systeme integriert werden.

Flexible Anpassung

Anpassung an das jeweilige Fahrzeug, seine Komponenten und projektspezifische Anforderungen.

Automatische Leistungsanpassung

Bei Bedarf kann der Motor, wie auch alle anderen Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen, über das integrierte Sicherheitssystem abgeschaltet werden.

Energieverwaltung

Das eingebaute automatische System stellt sicher, dass immer die maximal verfügbare Antriebsleistung zur Verfügung steht.

Maximale Betriebszeit

garantierte Funktion auch unter schwierigen Betriebsbedingungen, einschließlich extremer Hitze, Kälte, Staub und Spritzwasser.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS Smart Edition

Intelligente, zuverlässige Energie.

Mehr

SafeMon

Schützen Sie Ihre Passagiere mit dem Safety-Monitor von mtu Wir bei mtu wissen, dass die Sicherheit Ihrer Fahrgäste oberste Priorität hat. SafeMon (Safety Monitor) hilft Ihnen, Betriebsrisiken zu reduzieren und Sicherheitsziele noch schneller und einfacher zu erreichen.

Mehr

Powerline

Verwalten Sie das Antriebssystem Ihres Zuges und behalten Sie mit dem Powerline Automations-System alles unter Kontrolle.