04A_S55_CaPoS_hero.jpg

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS

Kraft und Innovation.

CaPoS ist das Capacitor-Power-System von mtu für Motoren der Baureihe 4000.

CaPoS ist ein innovatives UltraCap-Spannungsversorgungssystem, das herkömmliche Starterbatterien für Bahn-Anwendungen ersetzt. CaPoS nutzt die Kondensator-Technologie, um das Anlaufverhalten zu optimieren.

Die Anzahl der erforderlichen UltraCap-Module hängt von Ihrem Motortyp, Ihrem Leistungssystem und Ihrem Losreismoment ab. Sie können CaPoS entweder autonom oder in Verbindung mit unserem Powerline-Automationssystem einsetzen.

Kompakt

Deutliche Gewichts- und Volumenreduzierung gegenüber herkömmlichen Starterbatterien.

Kosten sparen

Nach Ihrer ersten Investition sind die Kosten für die Wartung und den Lebenszyklus von CaPoS gering.

Stabile Leistung

Kein Spannungsabfall im Bordnetz während des Startvorgangs.

Betriebszeit optimieren

Ein wartungsfreies System, das länger betriebsbereit ist.

Wichtige Merkmale des CaPoS-Systems:

  • Autonomer und modularer Aufbau
  • Optimierte Kaltstarteigenschaften
  • Bordspannung von 16V - 154V möglich
  • CAN-Schnittstelle mit Powerline

Lassen Sie sich von uns beraten.

Unsere mtu Experten helfen Ihnen gerne, das passende Produkt zu finden.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS Smart Edition

Intelligente, zuverlässige Energie.

Mehr

PowerControl

Das PowerControl- Automations-System ist ein modernes Schnittstellenmodul mit neuestem Design und optimaler Konnektivität.

Mehr

Powerline

Verwalten Sie das Antriebssystem Ihres Zuges und behalten Sie mit dem Powerline Automations-System alles unter Kontrolle.