01A_MTU_train-control-systems.jpg

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge

mtu bietet intelligente Automations-Systeme an, die individuell und optimal auf die besonderen Anforderungen von Schienenantriebssystemen abgestimmt sind.

Die Automations-Systeme von mtu sind zukunftsweisend. Die digital vernetzten, intelligenten Lösungen sind modular aufgebaut, einfach zu integrieren und können kombiniert werden, um ein Höchstmaß an Effizienz und verfügbarer Leistung zu erzielen. 

In Verbindung mit unseren digitalen Produkten steuern, regeln und überwachen sie Systemfunktionen. Die Automation sorgt in Verbindung mit der Dieselmotorsteuerung für ein Maximum an Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit. In Verbindung mit unseren Digital-Produkten vereinfacht sich auch Ihr Fahrzeug- und Flottenmanagement.

Unsere breite Palette von Automations-Systemen

PowerControl

Eine intelligente Steuerung für die gesamte PowerPack-Palette, die das gesamte System automatisiert. Die leistungsstarke und skalierbare Schienenautomatisierung ist optimal für neue Fahrzeuge und Repowering-Projekte.

SafeMon (Safety Monitor)

Überwachung von Sicherheitsfunktionen des Antriebstrangs und Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Die Sicherheits- und Zulassungsdokumentation vereinfacht den Zulassungsprozess.

Powerline

Das spezielle Schienenautomationssystem verfügt über eine zentrale Schnittstelle zum Gesamtsystem und ist für Bahnanwendungen zertifiziert. Es enthält einen ADEC-Regler, einen Motor für die Leistungsautomatisierung, einen Traktionsregler und ein Leistungsabgabemodul.

CaPoS Smart (Capacitor Power System)

Maximale Kapazität mit CaPoS und der CaPoS Smart Edition (nur für 8V 4000 Motoren verfügbar). Das wartungsfreie System beinhaltet ein Anschlusskabel oder ein integriertes Ladegerät für die Smart-Edition.

CaPoS (Capacitor Power System)

Maximale Kapazität mit CaPoS und der CaPoS Smart Edition (nur für 8V 4000 Motoren verfügbar). Das wartungsfreie System beinhaltet ein Anschlusskabel oder ein integriertes Ladegerät für die Smart-Edition.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Bahn

Wenn alte Strecken neues Leben erhalten

Südamerika setzt wieder auf die Schiene

Mehr

Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Bahn

Dank Reman: Kein Fall fürs Abstellgleis

Neues Leben für alte mtu-Motoren: Rolls-Royce Power Systems setzt auf Remanufacturing und damit auf Nachhaltigkeit und Effizienz. Aber wie macht man aus alt wieder neu?

Mehr

Power Generation

Der hilft nicht nur der Umwelt: HVO tut mtu-Motoren gut

Wirklich? Rolls-Royce-Ingenieure haben das bis ins Detail untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.