Hybridsysteme für Yachten
Unsere einzigartigen Hybrid-Antriebslösungen bieten ein Maximum an Power und Agilität bei deutlich weniger Emissionen, Vibrationen und Lärm. So wird aus Ihrer Freizeit echte Freiheit.
Fahrspaß pur und ein Bordleben der Extraklasse mit dem mtu Hybrid PropulsionPack. Unsere Hybridantriebe verringern Emissionen, Vibrationen und Lärm und optimieren dabei Effizienz, Dynamik und Komfort. Die Komponenten für die Bordstromversorgung und den Antrieb sind modular und skalierbar konstruiert. Jedes Hybrid-Antriebssystem kann individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.
Genießen Sie die Vorteile eines leisen, aber hocheffizienten Elektroantriebs: abgasfreies Ankern – ohne Lärm oder Vibrationen - oder emissionsfreies, leises Manövrieren im Hafen dank einer rundum umweltfreundlichen Systemlösung.
Unsere Broschüren zum Download
Für jedes Fahrerlebnis das passende Hybridsystem
Comfort Hybrid
Unsere Komfortlösung bietet leises und emissionsfreies Fahren, präzises Manövrieren und Bordstrom ohne Lärm und Abgase. Der Comfort-Hybrid ist mit kleinen Batterien, kleinen Elektromotoren und kleinen Gensets konfiguriert. Selbst bei kleinen Batteriegrößen ist emissionsfreies Ankern gewährleistet.
Konfiguration:
- Kleine Batterien
- Kleine Elektromotoren
- Kleine Gensets
Premium Hybrid
So genießen Sie eine geräuschlose Stromversorgung über längere Zeiträume und lange Ausflüge im E-Antriebsmodus. Der Premium-Hybrid wird mit mittelgroßen oder großen Batterien, mittelgroßen oder großen Elektromotoren und mittelgroßen Gensets bestückt. Die Batterien ermöglichen geräuschlose Fahrten über weitere Strecken sowie längeres Ankern ohne Lärm und Abgase. Die Höchstgeschwindigkeit Ihres Schiffes kann je nach Propellerkonstruktion optional durch das zuschaltbare E-Antriebsmodul erhöht werden.
Konfiguration:
- Mittelgroße Batterien
- Mittelgroße Elektromotoren
- Mittelgroße Gensets
Sport Hybrid
Der „Speed Boost“ erhöht die Höchstgeschwindigkeit und die Wendigkeit Ihrer Yacht, aber auch das geräuschlose Manövrieren im Hafen. Der Sport-Hybrid ist mit kleinen Batterien, mittelgroßen Elektromotoren und mittelgroßen Gensets ausgestattet. Das Gesamtsystem ist so konzipiert, um Ihnen das perfekte Verhältnis von Gewicht, Leistung und Hybridfähigkeiten zu bieten.
Konfiguration:
- Kleine Batterien
- Mittelgroße Elektromotoren
- Mittelgroße Gensets
Sie sind auf der Suche nach der passenden Hybrid-Konfiguration, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht?
Nutzen Sie unseren mtu Hybrid PropulsionPack - Konfigurator, um Ihre individuelle Yacht-Antriebslösung zu finden.
Entdecken Sie das mtu Hybrid PropulsionPack
Kontaktieren Sie uns
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)