Kiwi-Rail_DL-Class_Bay-of-Plenty_mtu_2020verl_1920x1080px.jpg
Bahn

Lösungen für Lokomotiven

Motoren von mtu für Diesellokomotiven setzen neue Maßstäbe: Motorraumeinbau in Triebzügen und Lokomotiven.

Unsere Diesellokmotoren der Baureihe 4000 in 8V-, 12V-, 16V- und 20V-Zylinderkonfigurationen eignen sich ideal für den Motorraumeinbau in eine breite Palette von Lokomotiven. Ob es sich um Serien- oder Sonderanfertigungen geprüfter Antriebssysteme handelt, unsere Lokomotiv-Antriebe sind für alle Kundenanforderungen perfekt geeignet.

mtu Diesellok-Motoren sind für den Einsatz in Lokomotiven und Triebzüge im Güterzugbetrieb sowie bei Höchstgeschwindigkeiten im Reisezugverkehr konzipiert. Zudem wurden sie für Rangier- und Industrieanlagen auch bei häufigen Lastwechseln optimiert, genauso wie für alle Teillastbereiche mit geringen Lasten.

Mit jedem unserer Diesellok-Antriebe entscheiden Sie sich für maximale Betriebszeit und hohe Zuverlässigkeit, einfache Wartung, lange Serviceintervalle, geringen spezifischen Verbrauch und damit für insgesamt niedrige Lebenszykluskosten.

Minimale Emissionen und reduziertes Gewicht, geringerer Kraftstoffverbrauch und verbesserte Gesamtökonomie— mit unserer Innovationskraft und unserer Systemexpertise setzen wir Maßstäbe beim Bau von leistungsfähigen Lokomotivmotoren. Machen Sie sich mit mtu vertraut und profitieren Sie von den Vorteilen. Für einen wirtschaftlichen und zuverlässigen Bahnbetrieb.

Jahrelange Systemexpertise

Individuelle Antriebskonzepte anbieten — entwickelt und gefertigt aus einer Hand

Extrem kraftvoller Antriebe für Ihre Diesellok

Mit hoher Leistung bei einem geringen Gewicht

Größtmögliche Betriebszeit

Durch lange Serviceintervalle und höchster Zuverlässigkeit

Jahrzehntelang bewährte Motorentechnologie

Wie die Common-Rail-Einspritzung von mtu für emissionsarme, effiziente und zuverlässige Schienenfahrzeuge

Kompaktes Design der Lokomotivantriebe

Für die einfache Integration und Wartung im Maschinenraum

Der Zukunft verpflichtet: die Baureihe 4000 R04

Die Baureihe 4000 ist der Zukunft immer einen Schritt voraus: Der erste Lokomotivmotor seiner Klasse mit EU-Stage-IIIB-Zertifizierung im Jahr 2012 — und jetzt EU-Stage-V-fähig.

Zuverlässige Leistung. Unter allen Bedingungen: die Serie 4000 R03

Ein leistungsstarkes und effizientes Motorenprogramm für härteste Bedingungen.
Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Erste Passagierfahrt in Großbritannien mit mtu Hybrid-PowerPacks

In Großbritannien hat heute erstmals ein Zug mit mtu-Hybrid-PowerPacks im Rahmen einer Sonderfahrt Passagiere befördert.

Mehr

Bahn

Irish-Rail-Zug mit mtu-Antrieb ist auf Mission, Emissionen zu reduzieren

Das neue EcoWorld-Getriebe von ZF macht mtu-PowerPacks in Zügen von Irish Rail noch effizienter.

Mehr

Bahn

mtu-Bahnantriebe am Bodensee

Die Coradia Lint 54-Züge bieten mehr Platz und Komfort, sind gleichzeitig leiser, effizienter und stoßen deutlich weniger CO2 und Partikel aus als die bisher eingesetzten Züge.

Mehr

Unsere Videos

Youtube Video

Youtube Video

Youtube Video

Youtube Video

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Rail Brochure

Driving your future. Green. Digital. Available.

Herunterladen (PDF 4 MB)

Rail ValueCare Agreements

More Uptime = More Downtime

Herunterladen (PDF 1 MB)

SERIES 4000 R03

This is his favourite track

Herunterladen (PDF 4 MB)