mtu_Energy_LandingPage.jpg
Power Generation

Resilienz. Wirtschaftlichkeit. Nachhaltigkeit.

The ONE to empower your energy

Unter der Marke mtu liefert Rolls-Royce resiliente und nachhaltige Energielösungen – für heute und für die Zukunft. Wir unterstützen Sie dabei, Versorgungsengpässe, Netzrisiken, Kostendruck und Nachhaltigkeitsanforderungen zu meistern – mit flexiblen, zuverlässigen und zukunftsfähigen Energiesystemen. 

Modernste Lösungen für Ihren Energiebedarf

Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Industrie und Rechenzentren stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen – doch sie teilen ein gemeinsames Bedürfnis: Zuverlässige, flexible und zukunftsfähige Energie. Wir bieten Ihnen die passende Lösung für die Energieerzeugung und-speicherung. 

Energieversorgungsunternehmen

Prioritäten 

   ● Integration volatiler Erzeugung aus erneuerbaren Energien 
   ● Versorgungssicherheit bei sich ändernden Lastprofilen 
   ● Spitzenlast- und Reservekapazitätsmanagement 

Unsere mtu-Lösungen
Regulierbare und flexible Stromerzeugung zur Stabilisierung der Stromversorgung

● Modulare Kraftwerke (MEPP) für eine skalierbare Stromversorgung, die individuellen Anforderungen gerecht wird
● Gasaggregate als Schlüsselkomponente moderner Kraftwerksstrategien 
● Angebot für Notstromanlagen in Deutschland 

Netzbetreiber

Prioritäten 
   
   ● Netzstabilität bei schwankender Einspeisung
   ● Spitzenlastmanagement 
   ● Schwarzstartfähigkeit 

Unsere mtu-Lösungen
Modulare Stromerzeugung mit schneller Reaktionszeit zur Netzunterstützung und für Systemdienstleistungen 

● Modulare Kraftwerke (MEPP) für eine schnell verfügbare Energieversorgung   
● Gasaggregate als Schlüsseltechnologie für eine zukunftsfähige Stromversorgung im Rahmen der Energiewende

Industrie

Prioritäten 

   ● Ausfallrisiko 
   ● Kostendruck 
   ● Einhaltung der Emissionsziele 

Unsere mtu-Lösungen    
Zuverlässige und effiziente Stromversorgung vor Ort mit Möglichkeiten zur Dekarbonisierung     

● Gasaggregate zur Sicherstellung der Haupt- und Notstromversorgung
● Hybridsysteme, die Gasmotoren und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) kombinieren, um die Energieautarkie zu fördern   
● CCUS-fähige Systeme – eine wirtschaftlich attraktive Lösung zur Reduzierung der CO2-Emissionen 

Rechenzentren

Prioritäten 
   
   ● 24/7-Verfügbarkeit 
   ● Schneller Kapazitätsausbau 
   ● Begrenzter Netzzugang 

Unsere mtu-Lösungen 
Zuverlässige Stromversorgung zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs von KI-Rechenzentren und zur Sicherung der Stabilität der Stromnetze. Unsere Lösungen sind gestützt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Hyperscale-Rechenzentren

● Gasaggregate mit Schnellstartfunktion
● Hybridsysteme oder das mtu Kinetic PowerPack (KPP) zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Datenflusses
● Notstromsysteme, die einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten 


 

 

Sie suchen die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen?

Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich.

Modulare Motorenkraftwerke (MEPP) von 5 MW bis 150 MW 

MEPPs sind schlüsselfertige Kraftwerkslösungen, die aus standardisierten mtu Motor-Generator-Modulen aufgebaut sind. Das System integriert Antriebseinheiten, Elektrotechnik, Netzanschluss und eine zentrale Steuerung in einer perfekt abgestimmten Gesamtlösung. Dieses Konzept liefert schnell verfügbare und flexible Kapazitäten dort, wo der Netzausbau stockt und erneuerbare Energien die Volatilität erhöhen. 

Youtube Video

Youtube Video

Sichern Sie sich konstante Leistung mit unseren Gas-Aggregaten 

Gasmotoren bieten Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen und gelten daher als strategische Schlüsseltechnologie. Die Anlagen können im Dauerbetrieb, im Netzersatzbetrieb oder im flexiblen Dispatch-Modus eingesetzt werden. Die Installation erfolgt wahlweise freistehend, in Containern, in Maschinenräumen, in Hybridsystemen oder als Teil eines MEPP. Gas Gensets bieten einen hohen elektrischen Wirkungsgrad, wobei in KWK- oder KWKK-Konfigurationen Gesamtwirkungsgrade von über 80 Prozent erreicht werden können. Niedrige Emissionen, moderne Abgasnachbehandlung, lange Wartungsintervalle und ein geringer Ölverbrauch garantieren niedrige Lebenszykluskosten und eine herausragende Zuverlässigkeit. 

Dynamische USV für unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Batterien 

Das mtu Kinetic PowerPack ist eine dynamische USV, die anstelle von chemischen Batterien ein Hochgeschwindigkeits-Schwungrad nutzt – kombiniert mit einem mtu-Dieselmotor, einer Synchronmaschine und einer elektromagnetischen Kupplung. Im Normalbetrieb konditioniert das System den Netzstrom und stabilisiert Spannung sowie Frequenz. Bei einem Netzausfall liefert das Schwungrad sofort und absolut unterbrechungsfreie Energie. Durch den parallelen Motorstart übernimmt der Dieselmotor bei längeren Ausfällen nahtlos die Versorgung – ganz ohne Unterbrechung. 

Großbatteriespeicher für zuverlässige Energie und maximale Effizienz 

Das mtu EnergyPack QX ist ein modulares Batteriespeichersystem (BESS) der nächsten Generation mit standardisierten, vorkonfigurierten Leistungs- und Speichermodulen. Für eine zuverlässige und skalierbare Energiespeicherung integriert es CATL-Batteriecontainer, Mittelspannungs-PCS (Power Conversion Systems) und dem ​​mtu EnergetIQ BESS Controller. Unsere BESS ermöglichen fortschrittliche Netzdienstleistungen wie Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Load Shifting (Lastverschiebung), Frequenzregelung und die Integration erneuerbarer Energien. Gleichzeitig unterstützen sie die Notstromversorgung sowie die Reduzierung von Netzentgelten (Demand Charge Reduction). Ein intelligentes Energiemanagement koordiniert das Laden und Entladen in Millisekunden auf Basis von Netzbedingungen, erneuerbarer Erzeugung und Marktsignalen, um die Leistung und die Betriebskosten zu optimieren. 

Gaskraftwerke mit CO₂-Abscheidung für eine emissionsarme Energieversorgung 

Flexible, modulare Gaskraftwerke mit CO₂-Abscheidung (Carbon Capture) sind eine wirtschaftlich attraktive und technisch ausgereifte Lösung zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Diese Anlagen erzeugen flexible, bedarfsgerecht einspeisbare Energie und fangen gleichzeitig das CO₂ aus den Abgasen auf, um Netto-Emissionen signifikant zu senken und Net-Zero-Ziele zu unterstützen. Im Betrieb erzeugen die Gasmotoren Strom und leiten die Abgase an Abscheidungssysteme führender Partner wie ASCO Carbon Dioxide oder Landmark Power Holdings weiter. Das abgeschiedene CO₂ kann in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für E-Fuels und nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF), in der Zement- und Kunststoffherstellung wiederverwendet oder zur dauerhaften geologischen Speicherung transportiert werden. 

Netzersatzanlagen: Zusätzliche Einnahmequelle in Deutschland 

In Deutschland müssen die Netzbetreiber sicherstellen, dass Erzeugung und Verbrauch von Energie stets im Gleichgewicht bleiben. Zu diesem Zweck betreiben sie einen speziellen Markt. Sogenannte Netzersatzanlagen können an diesem Regelenergiemarkt teilnehmen und so zu einer stabilen Stromversorgung beitragen. Betreiber von Netzersatzanlagen profitieren dabei von einer Vergütung für ihre Betriebsbereitschaft.

SMR-Kraftwerke für eine stabile, erschwingliche und kohlenstoffarme Energieversorgung 

Die Small Modular Reactor (SMR)-Lösung von Rolls-Royce bietet einen völlig neuen Ansatz für den Einsatz bewährter Kernkrafttechnologie. Das System wurde bereits für den Einsatz im Vereinigten Königreich (durch Great British Nuclear – Energy) und in der Tschechischen Republik (durch das europäische Versorgungsunternehmen CEZ) ausgewählt. Der Rolls-Royce SMR befindet sich in der finalen Phase der Prüfung durch die britischen Regulierungsbehörden und ist kürzlich in die Phase vor der Antragstellung im US-amerikanischen Genehmigungsverfahren eingetreten. 

Weiterführende Informationen

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen

Systemlösungen für die Stromerzeugung

Zukunftsfähige Energielösungen für eine erfolgreiche Transformation.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Gaskraftwerke als tragende Säule der Energiewende

Lückenschluss in der Energieversorgung: Wie flexible Gaskraftwerke die Schwankungen erneuerbarer Energien ausgleichen – ein Fallbeispiel aus Großbritannien.

Herunterladen (PDF 2 MB)

mtu Gasmotoren: Schnellstart-Lösungen für Rechenzentren

In 45 Sekunden auf Volllast: Steigern Sie Ihre Energiekapazität mit dem mtu Gas-Genset der Serie 4000 L64.

Herunterladen (PDF 796 KB)

Die Lösung für Ihre Energie-Projekte

Wir beraten Sie gerne zur besten Lösung für Ihren individuellen Leistungsbedarf