Header_Standby-Power_4000x2250.jpg
Power Generation

Diesel Notstromaggregate

Ihr Anspruch: eine zuverlässige Stromversorgung. Unsere Lösung: effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Systeme.

Die Energielandschaft befindet sich im Wandel, doch der Bedarf an einer zuverlässigen Stromversorgung bleibt. Ob in Rechenzentren, Industrieanlagen, öffentlichen Gebäuden oder Krankenhäusern – unsere Notstromlösungen sichern die unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Lasten.

Wir bieten Lösungen auf der Grundlage von Diesel- und Gasgeneratoren sowie dynamischen USV-Systemen an, die im Falle eines Ausfalls eine sofortige Stromversorgung gewährleisten.

Die Diesel Notstromaggregate können für die folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

Maximale Zuverlässigkeit

Die Marke mtu steht für eine kontinuierliche Stromversorgung, wenn das Stromnetz ausfällt.

Schnelle Reaktionszeit

Notstromversorgung innerhalb von Sekunden

Hohe Lastannahme

Dieselsysteme mit branchenführender Auslastung von durchschnittlich 85 %

mtu Qualitätsgarantie

Spezifikationen übertreffen die Anforderungen der jeweils geltenden ISO-Norm

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Unsere Notstromlösungen sind weltweit zum Schutz von Krankenhäusern, Flughäfen, Rechenzentren, Industrieanlagen, Kraftwerken und zahlreichen anderen Gebäudearten im Einsatz.

Standby Power

Standardisierte mtu Notstromgeneratoren bieten Zuverlässigkeit, wenn das Stromnetz ausfällt. Das Standby Power Dieselsystem startet innerhalb von Sekunden, um die Stromversorgung wiederherzustellen – unabhängig vom öffentlichen Stromnetz.  

Mission Critical

Unsere Notstromaggregate mit Diesel sind konzipiert, um jene Orte mit Strom zu versorgen, die ihn am dringendsten benötigen. Orte, an denen das Leben von Energie abhängt, zum Beispiel Krankenhäuser. Mit mtu ist die Notstromversorgung garantiert.

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Power Generation

Notstrom für Türk Telekom in Istanbul - Zuverlässige Telekommunikationsdienste auch bei Stromausfall

3 März 2017

Drei Notstromaggregate der Marke mtu stellen seit Juli 2011 sicher, dass die Telekommunikationsgesellschaft Türk Telekom in Istanbul seinen Kunden bei einem Stromausfall weiterhin Telekommunikationsservice bieten kann. Die Aggregate des Mo-dells DS 2595 D5S mit mtu-Dieselmotoren des Typs 16V 4000 G63 haben eine elektrische Leistung von 5.190 kVA und übernehmen innerhalb von neun Sekunden die Notstromversorgung im Parallelbetrieb. mtu Türkei hat als Systemanbieter den 144 Quadratmeter großen Raum komplett ausgestattet, von den Aggregaten über die Schaltschränke bis hin zur elektrischen Anlage.

Mehr

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Das Herz der Daten

Besuch in einem der modernsten australischen Rechenzentren mit mtu-Notstromaggregaten

Mehr

Power Generation

Notstrom für neue zentrale Versorgungsanlage der UNC in Charlotte

Mehr

Power Generation

Schnelleres Internet in der Arktik

Mehr als zwanzig Anlagen von mtu Onsite Energy übernehmen in Nordkanada die Notstromversorgung und gewährleisten damit Internet-Zugang.

Mehr

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

Power Generation Produkte

Die diesel- und gasbetriebenen Aggregate bieten bewährte Lösungen für alle Anforderungen an die Stromerzeugung.

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Anwendungen

Hier finden Sie alle Anwendungen, die wir zur Stromerzeugung bieten.