Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum verändern die kundenseitige Energienachfrage. Regierungen und Industrie bewegen sich in Richtung erneuerbare Energieträger wie z.B. Photovoltaik (PV) und Windenergie. Gleichzeitig haben Fortschritte im Bereich Digitalisierung bereits viele Branchen verändert. Microgrid- und Hybridsysteme bedienen die wachsende Nachfrage nach flexibleren, nachhaltigeren und kostengünstigeren Lösungen für den Energiebedarf.
Egal ob Sie Infrastrukturdienste, öffentliche Einrichtungen oder ein Gewerbe betreiben: Die Microgrid-Lösungen von mtu bieten eine Vielzahl von Anwendungen und Dienstleistungsangeboten. Dabei wird jede Leistung individuell auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten.
Zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftliche Energielösungen
Skalierbare Lösungen für alle Kundenanforderungen
Microgrid Use case: Modernes Microgrid versorgt Logistikpark in Großbritannien mit Energie
Fortschrittliche Energie Nachhaltigkeit und Betriebsbeständigkeit
Das Joint Venture von Rolls-Royce und BasePower Ltd am Symmetry Park Biggleswade zeigt eine Pionierleistung im Bereich der Microgrid Technologie. Durch die Integration von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), zwei Batteriespeichercontainern und fortschrittlichen Steuerungen, bietet dieses Microgrid eine zuverlässige und kosteneffiziente Stromlösung für industrielle Anwendungen. Laden Sie den Use Case herunter und erfahren Sie, wie:
- Rolls-Royce die Herausforderungen schwankender Energie-Nachfrage mit nachhaltiger Energie angeht und
- diese integrierte Microgrid-Lösung zum Übergang zu Netto-Null-Energie beitragen kann.
Microgrid Use Case: Eine Mine in Australien
Wie sich Energiekosten und Umweltbelastung gleichzeitig senken lassen
Energie macht einen erheblichen Anteil der Betriebskosten einer Mine aus. Mit erneuerbaren Energielösungen wie Photovoltaik (PV) und Batterie- Energiespeichersystem (BESS) können die Energiekosten um bis zu 53% gesenkt werden – gleichzeitig auch die Umweltbelastung. Wie? Das folgende Anwendungsbeispiel einer Mine in Australien zeigt dies anhand zweier Szenarien. Laden Sie den technischen Fachartikel herunter und entdecken Sie, wie sich:
- Mit einer reinen PV-Anlage die Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich reduzieren lässt
- Mit einer Kombination aus PV-und Batterie- Energiespeichersystem (BESS) optimierte Energiekostenersparnisse erzielen lassen
Microgrid Use case: Energieversorgung eines deutschen Logistikzentrums
Wie man Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit freisetzt
Energiekosten stellen heute eine große betriebliche Herausforderung dar. Diese Fallstudie befasst sich mit drei Szenarien für die Energieversorgung eines Logistikzentrums: Standard, kosteneffizient und hybrid. Mit einer optimal konzipierten Microgrid-Lösung können diese Kosten um bis zu 61 % gesenkt werden. Laden Sie den use case herunter und erfahren Sie, wie:
- Nachhaltiger Betrieb wird durch die Integration von erneuerbaren Energien effektiv
- Erhöhte Netzunabhängigkeit ist die bessere Wahl.
Produktangebot rund um das Microgrid
Optimales Angebot zur Unterstützung von Microgrid- und Speicherprojekten
mtu EnergyPack
Dieselaggregate
Gasaggregate
Microgrid-Lösung für mehrere Anwendungen
Die Microgrid-Lösungen von mtu reichen von Batteriespeichern bis hin zu voll integrierten Hybridsystemen.
Senkung der Netzentgelte
Senken Sie Ihre Verbrauchsspitzen durch Stromspeicherung und/oder den Einsatz von Stromaggregaten. So reduzieren Sie die Netzentgelte, die im Regelfall durch die höchste im 12-Monatszeitraum erreichte Spitzenlast in kW bestimmt werden.
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge
Wenn das gleichzeitige Aufladen mehrerer Fahrzeuge zu Netzversorgungsengpässen führt, schaffen Sie durch Bereitstellung zusätzlicher Leistung die Voraussetzungen für neue Geschäftspotenziale rund um die Elektrifizierung im Verkehrswesen.
Frequenzregelung
Bieten Sie über Versorgungsunternehmen oder Energiehändler Dienstleistungen für Netzbetreiber zur Unterstützung der Netzfrequenz, wie zum Beispiel die Primär- oder Sekundärregelleistung oder ähnliche Leistungen, an.
Optimierte Einsatzplanung von Aggregaten
Durch die Bereitstellung von Reserveleistung aus Batteriespeichern und eine intelligente Lastverteilung zwischen Aggregaten und Batteriespeichern werden die Betriebsstunden Ihrer Aggregate verringert und deren Effizienz gesteigert.
Flexibilisierung von Aggregaten
Befähigen Sie Aggregate durch Kombination mit Batteriespeichern zur Aufnahme großer Laständerungen und zur Überbrückung von Startzeiten. So kann ein bestehendes Kraftwerk für den netzautarken Betrieb oder die Notstromversorgung aufrüsten.
Management von Netzanschlussbeschränkungen
Setzen Sie auch bei begrenzten Netzanschlusskapazitäten Ihre Ausbaupläne um (z.B. bei einer Fabrikerweiterung). Batterien und/oder Stromaggregate können dabei Ihre zusätzliche Spitzenlast und den erhöhten Energiebedarf abdecken.
Netzunabhängige Energieversorgung
Stellen Sie Strom dort bereit, wo es keine Netzanbindung gibt. Bei bestehenden Kraftwerken in netzfernen Gebieten können Sie ihren Brennstoffverbrauch und Ihre Stromkosten durch die Kombination mit erneuerbaren Energiequellen senken.
Eigenverbrauch & Autarkie
Erzeugen und verbrauchen Sie Ihren Strom selbst, zum Beispiel aus lokalen Erzeugern wie PV- oder KWK-Anlagen. Batteriespeicher erhöhen dabei Ihren Autarkiegrad durch Zwischenspeicherung von erzeugtem Strom in Zeiten geringer Last.
Unsere Broschüren zum Download
Verwandte Inhalte
Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.

Kontaktieren Sie uns