Configurator 1.jpg
Power Generation

Vorteile der dynamischen USV-Technologie

Alles wissenswerte über kinetische Energie.

Dynamische USV-Anlagen werden mit kinetischer Energie betrieben. Die Ausgangsspannung wird von einem Schwungrad geliefert. Sie bieten eine „unbegrenzte“ Notstromversorgung mithilfe von Dieselmotoren.

Statische USV-Anlagen hingegen liefern die Ausgangsspannung über leistungselektronische Bauelemente und nutzen Batterien als Energiespeicher.

Die Hauptvorteile dynamischer USV in Kürze:

Finanziell
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten
  • Kompakteste Lösung in der Branche
  • Niedrige Wartungskosten
  • Modulare und skalierbare Lösungen
Technisch und betrieblich
  • Natürliche Lüftung
  • Betriebstemperaturbereich bis 50 °C
  • Keine Batterien
  • Keine Leistungsminderung im Gebrauch
  • Auslegungen für Niederspannung und Mittelspannung
  • Kann hohe Kurzschlussströme liefern
Service und Wartung
  • Systemüberholung alle zehn Jahre
  • Über 20 Jahre Nutzungsdauer
  • Einfachere Wartung
  • Weniger Abfall und geringerer CO2-Ausstoß

Sie brauchen Hilfe, um das perfekte Produkt oder System zu finden?

Kein Problem. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne.