Power Generation

mtu Kinetic PowerPack

Unterbrechungsfreie Stromversorgung auf die Sie sich verlassen können.

mtu Kinetic PowerPacks werden Ihren spezifischen Anforderungen im Hinblick auf Leistung, Platzbedarf und Nachhaltigkeit gerecht und bieten eine wettbewerbsfähige Alternative zu statischen USV-Systemen. Die dynamische USV-Technologie basiert auf kinetischer Energie und besteht aus einem Dieselmotor, der über eine elektromagnetische Kupplung mit einem kinetischen Energiespeicher gekoppelt ist. mtu Kinetic PowerPacks garantieren eine zuverlässige

und umweltfreundliche unterbrechungsfreie Stromversorgung und Stromaufbereitung. Das System liefert ganz ohne Batterien die höchste Leistungsdichte (kW/m²) in der Branche mit einer hohen Systemeffizienz im Aufbereitungsbetrieb, geringen Gesamtbetriebskosten, geringem Platzbedarf, skalierbaren Lösungen und einem kompakten Design.

Konfigurieren Sie Ihre unterbrechungsfreie Stromversorgungs- und Stromaufbereitungslösung nach Ihren spezifischen Anforderungen.

Erhalten Sie Ihre personalisierte Lösung in nur drei Schritten.

Sind Sie bereit für einen neuen Blick auf unterbrechungsfreie Stromversorgung? Entdecken Sie die Vorteile kinetischer Energie.

Längere Lebensdauer

Signifikant längere Lebensdauer im Vergleich zu statischen USV-Systemen, mit einer Design-Lebensdauer von über 20 Jahren.

Geringer Platzbedarf

Geringer Platzbedarf und höchste Leistungsdichte, bis zu 40% weniger Platzbedarf im Vergleich zu statischen USV-Systemen.

Garantierte Stromversorgungssicherheit

Garantierte Stromversorgungssicherheit durch redundantes Starten, das eine Unterbrechung von 0 Sekunden auch im Falle eines Ausfalls des Motorstarters gewährleistet.

Überlegene Stromversorgung

Überlegene Stromversorgung und Diskriminierung der Installation. Gewährleistete Versorgungssicherheit bei Schwankungen der Netzfrequenz von +/- 0,4% und Netzspannung von +/-10%. Lieferung von bis zu 17-fachem Nennstrom für Kurzschlussschutz.

Flexibilität

Maximale Lösungsflexibilität, von Niederspannung (±400 V) bis Mittelspannung (±13 kV), containerisiert, geschlossen oder gebäudeintegriert.

Batterien

Vermeidung von Batterien, um Umweltverschmutzung während der Produktion sowie Abfall bei Austausch und Entsorgung zu vermeiden.

Beste TCO


Beste TCO-Werte für Leistungen über 1.500 kVA.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Anatomie des mtu Kinetic PowerPack

mtu Dieselmotor

Entspricht den aktuellen Abgasnormen, vorgeheizt, Schnellstart und kein Laufen im Aufbereitungsbetrieb, vorgeschmiert.

Synchronmaschine

Vierpolige Synchronmaschinen weltbekannter Hersteller, die einen Temperaturanstieg der Klasse F nicht übersteigen, richtig ausgelegt für Ihre Anwendung und das Absorbieren von Stromoberschwingungen.

Kinetisches Energiespeichermodul

Der patentierte Energiespeicher liefert kinetische Energie zur Überbrückung von Netzunterbrechungen und ist ausgelegt für eine Lagerlebensdauer von 10 Jahren.

Schwingungsdämpfung

Dank stabilem Grundrahmen mit Schwingungsdämpfern zwischen Rahmen und Ausrüstung und direkter Bodeninstallation werden Schwingungen um >97 % reduziert.

Netzschaltfeld

Ein Netzschaltfeld mit Schaltkreisen für Eingang, Ausgang und automatischen Bypass. Zusätzliche vor- oder nachgeschaltete Trennschalter oder Koppelschalter können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Steuerung

KS Vision HMI-Steuerung, branchenführende elektrische und mechanische Überwachung inklusive Laststufe, Netzausfällen, Ein- und Ausgangsspannung, Frequenzen und Leistungsfaktor mit Datenerfassungsfunktion zur Aufzeichnung des Ereignisverlaufs.

Elektromagnetische Kupplung

Das primäre Anlassersystem besteht aus herkömmlichen Motoranlassern. Die wartungsfreie Kupplung gewährleistet mit ihrer redundanten Startfunktion, dass der Dieselmotor jederzeit startet.

1

mtu Dieselmotor

Entspricht den aktuellen Abgasnormen, vorgeheizt, Schnellstart und kein Laufen im Aufbereitungsbetrieb, vorgeschmiert.

2

Synchronmaschine

Vierpolige Synchronmaschinen weltbekannter Hersteller, die einen Temperaturanstieg der Klasse F nicht übersteigen, richtig ausgelegt für Ihre Anwendung und das Absorbieren von Stromoberschwingungen.

3

Kinetisches Energiespeichermodul

Der patentierte Energiespeicher liefert kinetische Energie zur Überbrückung von Netzunterbrechungen und ist ausgelegt für eine Lagerlebensdauer von 10 Jahren.

4

Schwingungsdämpfung

Dank stabilem Grundrahmen mit Schwingungsdämpfern zwischen Rahmen und Ausrüstung und direkter Bodeninstallation werden Schwingungen um >97 % reduziert.

5

Netzschaltfeld

Ein Netzschaltfeld mit Schaltkreisen für Eingang, Ausgang und automatischen Bypass. Zusätzliche vor- oder nachgeschaltete Trennschalter oder Koppelschalter können bei Bedarf hinzugefügt werden.

6

Steuerung

KS Vision HMI-Steuerung, branchenführende elektrische und mechanische Überwachung inklusive Laststufe, Netzausfällen, Ein- und Ausgangsspannung, Frequenzen und Leistungsfaktor mit Datenerfassungsfunktion zur Aufzeichnung des Ereignisverlaufs.

7

Elektromagnetische Kupplung

Das primäre Anlassersystem besteht aus herkömmlichen Motoranlassern. Die wartungsfreie Kupplung gewährleistet mit ihrer redundanten Startfunktion, dass der Dieselmotor jederzeit startet.

Unsere mtu Kinetic PowerPack Produkte werden in einer modernen Produktionsstätte in Liège, Belgien, produziert: Einzelaggregate mit Leistungen zwischen 480 kVA/400 kW und 2.750 kVA/2.640 kW, die bei Frequenzen von 50 Hz und 60 Hz angeboten werden. Mehrere Einheiten können kombiniert werden, um höhere installierte Leistungen zu erzielen.

  

Das auf einem einzelnen Grundrahmen montierte mtu Kinetic PowerPack enthält einen mtu Dieselmotor, Synchronmaschine, kinetisches Energiespeichermodul und einen elektromagnetischen Kupplungsmechanismus. Frei stehende Steuerung (COP) und Netzschaltfelder (POP) vervollständigen das System.

mtu Kinetic PowerPacks: Was können dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme?

Das mtu Kinetic PowerPack liefert nicht nur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sondern gleicht auch im Normalbetrieb, wenn die öffentliche Stromversorgung funktioniert, die kurzfristigen Strom- und Spannungsschwankungen des Stromnetzes aus. Somit ist das mtu Kinetic PowerPack den anspruchsvollsten Stromversorgungsanforderungen gewachsen.  

Youtube Video

Darum setzt ein Pharmakonzern auf dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgung

Wenn bei Vetter der Strom ausfiele, müssten ganze Medikamenten-Chargen entsorgt werden. mtu Kinetic PowerPacks verhindern das.

Erfahren Sie mehr über unser mtu Kinetic PowerPack

Youtube Video

The assembly of our mtu Kinetic PowerPacks

  

Youtube Video

Static versus dynamic UPS systems

  

Youtube Video

How dynamic UPS works  

  

Youtube Video

Continuous power supply with our mtu Kinetic PowerPacks

Youtube Video

Serviceability of our mtu Kinetic PowerPacks

Youtube Video

Factory Acceptance Tests

  

Youtube Video

The technology behind mtu Kinetic PowerPacks

  

Youtube Video

Markets for our worldwide mtu Kinetic PowerPack installations

mtu Kinetic PowerPack. Strom für eine dynamische Welt.

Kritische Fertigungsprozesse

Wir schützen führende Unternehmen mit kritischen Prozessen vor Stromunterbrechungen und Stromversorgungsstörungen (elektrisches Rauschen), um Produktionsstörungen, unzureichende Produktqualität, Geräteschäden und verpasste Fristen zu vermeiden. Sorgen Sie für reibungslose und sichere Prozessabläufe mit dem mtu Kinetic PowerPack.   

Infrastruktur & Logistik

Wir sorgen dafür, dass Ihre Einrichtungen, Ausrüstungen und Informationssysteme mit Strom versorgt werden. Ob für Flughäfen, Gesundheitseinrichtungen, Tunnel, Logistik oder Casinos in akuter oder langfristiger Betreuung, wir helfen Ihnen, sich auf Ihr Geschäft zu konzentrieren.

Mit dem mtu Kinetic PowerPack halten wir Ihre Stromversorgung in perfektem Zustand und bieten eine Vielzahl von Vorteilen.

Pharmaindustrie

Selbst ein kurzfristiger Stromausfall würde bedeuten, dass die Labore und Reinräume umfangreiche Reinigungsarbeiten benötigen, um die Sterilität wiederherzustellen, bevor die Systeme neu gestartet werden können. Mit dem mtu Kinetic PowerPack sind Stromausfälle, Mikroausfälle oder elektrisches Rauschen für die Pharmaindustrie kein Problem mehr. Die mtu Kinetic PowerPacks gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.

Rechenzentren

Die Energiebedürfnisse von Rechenzentren sind komplex, zeitkritisch und sehr spezifisch. Rechenzentren benötigen Stromversorgungslösungen, die zuverlässig, modular, skalierbar und maßgeschneidert sind, genau das haben wir mit unseren mtu-Lösungen entwickelt. Unsere Technologien wie mtu-Dieselgeneratoren oder mtu Kinetic PowerPacks reduzieren das Risiko von Ausfallzeiten, Geräteschäden und Umweltvorfällen, sparen Kosten und halten die Daten am Laufen.

Erfahren Sie mehr über unsere dynamische Vision der unterbrechungsfreien Stromversorgung.

Service - Wir stehen Ihnen zur Seite            

Wir sind für Sie da, wo immer Sie uns brauchen. Unsere Teams begleiten Sie von der Planung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Service- und Wartungsprogrammen rund um die Uhr. Mit engagierten Teams in den Regionen und in der Zentrale betreuen wir weltweit mehr als 2.000.000 kVA an kritischen Energieanwendungen. Teams, die jeden Kunden kennen, die sich die Zeit nehmen, ihr Geschäft, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen, die mit jedem Standort und jeder Lösung vertraut sind.  

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Power Generation Broschüren

Power Generation Solution Guide

Diesel generator sets, Gas generator sets, mtu Kinetic PowerPacks und mtu EnergyPacks.

Herunterladen (PDF 6 MB)

mtu Kinetic PowerPack

Discover the power of kinetic energy.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Produktdatenblatt mtu Kinetic PowerPack

Our mtu Kinetic PowerPack provides dynamic uninterruptible power supply through kinetic energy and is engineered to withstand the most demanding power supply challenges.

Herunterladen (PDF 4 MB)

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
SEITE Power Generation

Schlüsselfertige Lösungen

Ihr Geschäft am Laufen zu halten ist unser Geschäft.

Mehr

SEITE

mtu Kinetic PowerPack Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre unterbrechungsfreie Stromversorgungs- und Stromausgleichslösung nach Ihren spezifischen Anforderungen. Erhalten Sie Ihre personalisierte Lösung in nur drei Schritten.

Mehr

SEITE

HVO macht mtu-Motoren fast klimaneutral

Verzichten Sie auf Diesel, aber nicht auf den Dieselmotor! Mit HVO lassen sich bis zu 90 Prozent CO2-Emissionen verhindern. Erfahren Sie hier, warum HVO auch Ihr Fast Track zu mehr Nachhaltigkeit ist.Verzichten Sie auf Diesel, aber nicht auf den Dieselmotor! Mit HVO lassen sich bis zu 90 Prozent CO2-Emissionen verhindern. Erfahren Sie hier, warum HVO auch Ihr Fast Track zu mehr Nachhaltigkeit ist.

Mehr