Ihr Energiebedarf wächst, aber der Netzausbau kommt nicht schnell genug voran?
Viele Industrie- und Infrastrukturprojekte stehen heute vor der Herausforderung, dass zusätzliche Netzkapazitäten erst in mehreren Jahren verfügbar sein werden. Gleichzeitig führen der steigende Anteil erneuerbarer Energien und zunehmende Lastschwankungen zu höheren Anforderungen an die Versorgungssicherheit.
mtu Modular Engine Power Plants (MEPP) schließen die Lücke zwischen steigendem Energiebedarf und langfristigem Netzausbau. Die modularen Kraftwerkslösungen liefern zuverlässig elektrische Leistung genau dort, wo sie benötigt wird, und lassen sich flexibel an veränderte Anforderungen anpassen. Ob zur Überbrückung von Netzengpässen, zur Absicherung kritischer Prozesse oder zur Versorgung neuer Standorte: MEPP-Anlagen bieten eine wirtschaftliche und kurzfristig realisierbare Lösung, die mit Ihren Anforderungen wächst.
Typische Einsatzbereiche
• Regionale Netzunterstützung und Versorgungssicherung
• Spitzenlast- und Kapazitätsbereitstellung
• Industrielle Eigenversorgung und Prozessabsicherung
• Energieversorgung von Rechenzentren und KI-Infrastrukturen
• Kritische Reserve- und Notfallkapazitäten
Wenn das Stromnetz nicht mehr Schritt halten kann
Dezentrale Resilienz für eine Welt im Wandel: In Zeiten zunehmender Netzengpässe ist energetische Eigenständigkeit der Schlüssel zu unternehmerischer Resilienz. Unsere modularen Kraftwerkslösungen sichern Ihre Handlungsfähigkeit und überzeugen durch folgende Systemvorteile:
Schnelle, flexible Stromerzeugung mit mtu Modular Engine Power Plants
Modulare Kraftwerke (MEPP) mit einer Leistung von 5 MW bis 150 MW liefern schnell, flexibel und zuverlässig Strom – wo immer er benötigt wird.
MEPPs basieren auf standardisierten mtu-Erdgas-Generatormodulen und vereinen Kraftwerksaggregate, elektrische Systeme, Netzanschluss und zentrale Steuerung in einer vollständig integrierten Lösung.
StromVKG: Modulare Gasmotorenkraftwerke als Schlüsseltechnologie
Das Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG) fordert und fördert versorgungssichere Kapazitäten – modulare Gasmotoren liefern sie
Das StromVKG schafft die Voraussetzungen für neue flexible Kraftwerkskapazitäten und stärkt damit die Versorgungssicherheit in Deutschland. Gefragt sind Technologien, die schnell verfügbar, hochflexibel und zukunftssicher sind.
Modulare Gasmotorenkraftwerke erfüllen diese Anforderungen in besonderem Maße: Sie können kurzfristig errichtet werden, reagieren schnell auf Netzanforderungen, sind H₂-ready auslegbar und lassen sich bedarfsgerecht skalieren. Gleichzeitig eröffnen sie zusätzliche Erlösmöglichkeiten durch Regelenergie, Wärmeauskopplung und die Teilnahme am Strommarkt.
Damit sind modulare Gasmotorenkraftwerke optimal positioniert, um die Anforderungen des StromVKG zu erfüllen und einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und resilienten Energieversorgung in Deutschland zu leisten.
Smarte Software, starker Service: Automatisierte Steuerung, passgenaue Instandhaltung
Smarte Kraftwerkssteuerung mit mtu EnergetIQ – die intelligente Plattform für einen hocheffizienten Betrieb
mtu EnergetIQ ist das Gehirn für Ihr Motorenkraftwerk. Steuern Sie Erzeugung, Speicherung und Nachfrage vollautomatisiert per Software – für höchste Ausfallsicherheit, sinkende Betriebskosten und neue Umsatzpotenziale am Regelenergiemarkt.
mtu Service: Sichern Sie die Leistung und Lebensdauer Ihrer Energieerzeugungssysteme mit passgenauen Instandhaltungskonzepten
Ein modulares Kraftwerk ist eine langfristige Investition. Mit den mtu Servicelösungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Wartungskonzepte, die auf Ihr Betriebsprofil zugeschnitten sind. Getreu unserem Leitmotiv „Secure, Sustain & Support“ maximieren wir die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage. Dabei steht Ihnen unser globales Netzwerk mit über 420 Vertriebs- und Servicepartnern zur Seite.
Unsere Whitepaper zum Download
Zugehörige Themen
Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Kontaktieren Sie uns