Beispiellose Leistungsdichte –
bis zu 49 % mehr Leistung
Die neue Generation der mtu-Baureihe 1600 Gendrive Motoren, der 12V1600 Gx1, ist ab sofort erhältlich. Die mtu-Baureihe 12V1600 erweitert den Leistungsbereich des bereits bestehenden 12V1600 Gx0 auf bis zu 996 kWm. Mit seinem hervorragenden Verhältnis von Leistung zu Größe ist der 12V1600 Gx1 der stärkste Motor mit der höchsten Leistungsdichte in seinem Leistungsbereich.
Dank seinen 4 Rating-Definitionen und insgesamt 16 neuen Leistungspunkten stellt der 12V1600 Gx1 eine zuverlässige Energieversorgung sicher für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, von Flughäfen bis hin zu Rechenzentren, Krankenhäusen, öffentlichen oder kommerziellen Gebäuden sowie für Prime Power Anwendungen auf großen oder in fern abgelegenen, dezentralen Kraftwerken .
mtu Serie 1600 - Ergebnis der ganzheitlichen
neu gestalteten Motorenplattform
Der 12V1600 Gx1 ist das Ergebnis eines holistischen Entwicklungsprogramms, das alle Kernkompetenzen von Rolls-Royce in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Thermodynamik, Analytik, Simulation und Validierung aus mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Motorenentwicklung vereint. Die Steigerung der Leistung einer bestehenden Motorenplattform um bis zu 49 % unter Beibehaltung unserer höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards ist ein ehrgeiziges Ziel. Deshalb wurde die Motorenplattfom der Serie S1600 grundlegend überarbeitet, optimiert und verstärkt, um etwas Einzigartiges in dieser Klasse zu erreichen.
12V1600 Gx1
Technische Merkmale
Kontaktieren Sie uns