Power Generation

mtu Gendrive Motoren

Mit den zuverlässigen und bewährten mtu Gendrive Motoren profitieren Sie von über einem Jahrhundert an Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung leistungsstarker, langlebiger Antriebssysteme für Dieselaggregate.

Die mtu Gendrive Motoren können dank ihrer kompakten Bauweise ohne viel Aufwand in Stromgeneratoren integriert werden. Sie decken einen Leistungsbereich bis zu 3.490 kW ab und sind ideal für die Verwendung in Notstrom, Grundlast- und Spitzenlast-Aggregaten geeignet.  Zudem überzeugen mtu Gendrive Motoren mit einer hohen Dauerbetriebsfestigkeit auch bei häufig wechselnden Lasten, einer hohen Startzuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie der hohen spezifischen Leistung unserer bewährten Antriebe.

Lange Wartungsintervalle und ein effizienter, kraftstoffoptimierter Betrieb sorgen für geringe Betriebskosten, während die Motortechnologie die Emissionsvorgaben erfüllt. mtu Dieselmotoren lassen sich ideal in Notstromsystemen für Krankenhäuser, Rechenzentren, Flughäfen, Bürogebäude, Shoppingcenter und Industriebetriebe einsetzen. Sie eignen sich weiterhin hervorragend für öffentliche Einrichtungen, Hotels oder Casinos.

Über 100  Jahre Erfahrung

Bewährt und zuverlässig: Die Herstellung unserer mtu Gendrive Motoren stützt sich auf über ein Jahrhundert Erfahrung.

Kompakt

Dank der kompakten Bauweise lassen sich die mtu Gendrive Motoren einfach in Stromaggregate integrieren.

Breites Leistungsspektrum

Mit einem Leistungsbereich von 249 bis 3.490 kW eignen sich die mtu Gendrive Motoren ideal für die Verwendung in Notstrom, Grundlast- und Spitzenlast-Aggregaten.

Unsere Baureihen

Unser Produktportfolio umfasst leistungsstarke, bewährte mtu Gendrive Motoren für 50 Hz-Netze mit bis zu 4.000 kVA und 60 Hz-Netze mit bis zu 3.250 kW.

mtu Baureihe 1600

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 524-888 kWm
60 Hz: 561-996 kWm
Die mtu-Baureihe 12V1600 erweitert den Leistungsbereich des bereits bestehenden 12V1600 Gx0 auf bis zu 996 kWm. Mit seinem hervorragenden Verhältnis von Leistung zu Größe ist der 12V1600 Gx1 der stärkste Motor mit der höchsten Leistungsdichte in seinem Leistungsbereich.

mtu Baureihe 2000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 580-1235 kWm
60 Hz: 710-1370 kWm
mtu 2000 DS stehen für höchste Zuverlässigkeit und sind in einer großen Bandbreite von Anwendungen bewährt. Der Leistungsbereich der Dieselaggregate reicht von 680 bis 800 kW (60 Hz) und 770 bis 1270 kVA (50 Hz).

mtu Baureihe 4000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 1200-3300 kWm
60 Hz: 1100-3500 kWm
Die Dieselaggregate der Baureihe 4000 DS arbeiten auf höchstem Niveau und weisen ein robustes Design und optimalen Kraftstoffverbrauch auf. Der Leistungsbereich der Dieselaggregate reicht von 1550 bis 3250 kWe (60 Hz) und 1600 bis 4000 kVA (50 Hz).

Nachhaltige Kraftstoffe

Schon heute sind unsere mtu-Motoren der Baureihen 4000 und 1600 für die Stromerzeugung für den Betrieb mit paraffinischen Dieselkraftstoffen aus Synthese oder Hydrierungsverfahren gemäß EN 15940 freigegeben. Zu diesen zählt auch der Biokraftstoff HVO. Ab dem Jahr 2023 werden die wichtigsten Motoren und Applikationen der Baureihen 2000 und 4000 dafür freigegeben sein. HVO ist einer der ersten kommerziell verfügbaren Kraftstoffe, mit denen Verbrennungsmotoren signifikant klimaschonender betrieben werden können.  

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Wie unterscheiden sich Gasmotoren von Dieselmotoren?

von Lucie Maluck

Gasmotoren sind gefragt wie selten zuvor. Ein Blick unter die Haube zeigt, was sie von Dieselmotoren unterscheidet.

Mehr

Power Generation

Die Energie hinter der KI

von Jenifer Riley

Der KI-Boom treibt den weltweiten Energiebedarf auf ein neues Niveau. Warum Netzkapazitäten zunehmend zum Flaschenhals werden und wie mtu Energie-Lösungen den Weg für die digitale Zukunft ebnen.

Mehr

Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

von Lucie Maluck

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Power Generation

Wie dezentrale Gaskraftwerke Deutschlands Energieversorgung stabiler machen

von Lucie Maluck

Was passiert, wenn Wind und Sonne gleichzeitig Pause machen – und das Netz an seine Grenzen kommt? Rolls-Royce-Energieexperten zeigen, wie modulare Gasmotoren-Kraftwerke das Netz stabil halten – flexibel, dezentral und kosteneffizient.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Series 4000 Nomenclature Overview

Brochure

Herunterladen (PDF 1 MB)

Verwandte Themen

Interessiert an weiteren Leistungen? Als ganzheitlicher Partner für Generatoren-Systeme und Antriebsmotoren stehen wir Ihnen mit einem umfassenden Produkt- und Service-Angebot zur Seite.
Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Weitere Informationen

Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Weitere Informationen

Power Generation

Wir begleiten sie auf ihrem weg zu Net Zero

Die Bereitstellung von immer nachhaltigeren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigeren Lösungen liegt uns am Herzen.

Weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr