ERDGASSYSTEME DER mtu BAUREIHE 4000
Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich: 50 Hz: 776 – 2.535 kWe , 60 Hz: 762 – 2.521 kWe
Das Erdgassystem der mtu Baureihe 4000
Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000 bietet die höchste Leistungsdichte in seiner Klasse. Mit modernster Technologie, maximaler Leistung und minimaler Emissionen, sind Aggregate der mtu Baureihe 4000 Ihre wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle. Das Gassystem eignet sich ideal für Energieversorger, Industrie, Krankenhäuser, Rechenzentren und viele andere Anwendungen.
Gasaggregate der mtu Baureihe 4000 können mit einer Beimischung von Wasserstoff betrieben werden und sind damit für die Zukunft gerüstet. Sie haben auch die Möglichkeit, auf 100 % Wasserstoff umgerüstet zu werden, wenn Wasserstoff als Primärbrennstoff allgemein zugänglich und rentabel ist. Entdecken Sie die Leistung und Flexibilität der mtu Baureihe 4000, die alle Erwartungen übertrifft.
Vorteile der mtu Baureihe 4000
Flexibilität im Betrieb
30 % mehr Leistung
Niedrige Lebenszykluskosten
Bis zu 44,4 % elektrischer Wirkungsgrad
Wasserstoff-Beimischung
Reduzierung der Emissionen
mtu Baureihe 4000 Highlights
Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit:
Erweiterung der mtu Baureihe 4000 L64 von Erdgas auf Biogas und Wasserstoff
mtu Baureihe 4000 auf einen Blick
mtu 8V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Output: 1,013 kW / 997 kW
Energy input: 2,287 kW / 2,287 kW
Electrical efficiency: 44% / 43.6%
mtu 12V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Output: 1,521 kW / 1,506 kW
Energy input: 3,443 kW / 3,456 kW
Electrical efficiency: 44.2% / 43.6%
mtu 16V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Output: 2,028 kW / 2,012 kW
Energy input: 4,583 kW / 4,583 kW
Electrical efficiency: 44.3% / 43.9%
mtu 20V4000 GS
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Output: 2,538 kW / 2,521 kW
Energy input: 5,781 kW / 5,781 kW
Electrical efficiency: 43.9% / 43.6%
Automationssystem mtu Module Control (MMC)
Dauerhafte Systemüberwachung
Ist der Gasmotor das Herz des Aggregats, dann ist das Automationssystem mtu Module Control (MMC) das Gehirn. Das MMC befindet sich in einer separaten Konsole neben dem Aggregat und managt alle wichtigen Funktionen für die ständige Überwachung und Steuerung des Gesamtsystems.
- Industrierechner mit Farb-Touchscreen
- Überwachung aller Prozesse
- Protokollierung aller Aktivitäten
- Nahtlose Integration in die Systemlandschaft
- Vernetzung des Multi-Modul-Systems
- Unterstützung zahlreicher Protokolle
- Optionale Ferndiagnose über DSL oder ISDN
- Optionale Integration eines SMS/E-Mail-Client (Benachrichtigung über Fehler, tägliche Übermittlung aller Instrumentenwerte)
- Digital Service
- ATUflex
Unsere Broschüren zum Download
Verwandte Themen
Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen.
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)
Kontaktieren Sie uns
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)