DAS NEUE BIOGAS SYSTEM mtu BAUREIHE 4000
Unsere Stromaggregate kombinieren höchste Leistung mit niedrigsten Emissionen im Leistungsbereich von 760 kWe bis 2,540 kWe.
Mit landwirtschaftlichen Abfällen eine nachhaltige Einkommensquelle generieren
Häufig wird übersehen, dass auch Energie ein landwirtschaftliches Erzeugnis sein kann. Neue Technologien machen es Landwirten heute einfacher als je zuvor, Biomasse in Energie und damit in zusätzliche Einnahmen zu verwandeln.
Aus organischen Stoffen gewonnenes Biogas kann in Wärme und Strom umgewandelt werden und anschließend entweder im Landwirtschafts- betrieb verwendet oder über die nationalen Versorgungsnetze vermarket und eingespeist werden.
In vier Schritten zum Energieerzeuger
Unsere Biogas-Aggregate der Baureihe 4000 sind in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar
Landwirtschaftliche Abfälle und
Reststoffe
Landwirtschaftliche Pflanzen- und Bioabfälle, Nutzpflanzen wie Mais sowie tierische Reststoffe wie Mist und Gülle eignen sich um gasförmige Biomasse zu gewinnen, die nächsten Schritt zu Biogas vergoren wird.
Fermentieren
In einem Fermenter wird diese Biomasse durch Bakterien vergoren. Dabei entsteht bei diesem Prozess Biogasgemisch das in der „Kuppel“ des Fermenters gesammelt wird. Die Gärreste können als fast geruchsneutraler Dünger wieder der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.
Biogas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
Die Erzeugung von Wärme und Strom mit Biogas- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann dazu beitragen, künftige Lücken in einem System zu schließen, das auf erneuerbare Energien setzt. BHKWs bieten die Flexibilität, auch dann zu arbeiten, wenn Erneuerbare Energiequellen, wie Sonne und Wind, nicht zur Verfügung stehen.
Erträge optimieren
Biogas-KWK-Anlagen ermöglichen die Kombination mit einem ausreichenden Gas- und Wärmespeicher, Ihre Anlagen flexibel zu betreiben und Ihre Erträge zu optimieren. Sie können die Anlage bei hohen Strompreisen betreiben und Wärme puffern, um Differenzen zwischen Wärmeerzeugung und -bedarf auszugleichen.
Ecosystem
Wir bieten vernetzte Lösungen über das gesamte Ökosystem der Biogasenergieerzeugung. Klicken Sie auf ein Thema, um mehr über unsere Biogaslösungen zu erfahren.
Unsere Lösung für Ihre Biogas-Herausforderungen: Biogasaggregat mtu-Baureihe 4000 L64FB
Der modulare Aufbau der mtu-Biogasanlagen der Baureihe 4000 und der individuelle Lieferumfang ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen vom Einzelaggregat bis hin zu Blockheizkraftwerken und Microgrids anzubieten.
mtu Baureihe 4000 highlights
mtu Baureihe 4000 auf einen Blick
mtu 8V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 760 kWe / 776 kWe
Power input: 2,348 kW / 2348 kW
Electrical efficiency: 43,1% / 42,5%
mtu 12V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 1521 kWe / 1507 kWe
Power input: 3446 kW / 3446 kW (11824 kBTU/hr)
Electrical efficiency: 44.1% / 43.7%
mtu 16V4000
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 2032 kWe / 2015 kWe
Power input: 4675 kW / 4675 kW
Electrical efficiency: 43.5% / 43.1%
mtu 20V4000 GS
Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 2,540 kWe / 2520 kWe
Power input: 5913 kW / 5913 kW
Electrical efficiency: 43.1% / 42.6%
Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit:
Erweiterung der mtu Baureihe 4000 L64 von Erdgas auf Biogas und Wasserstoff
Automatisierung und Steuerung von Energieanlagen
Wachsender Strombedarf, größere Marktflexibilität, Dezentralisierung und die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien - all diese Faktoren verändern die Art und Weise, wie Kraftwerke konfiguriert und betrieben werden. Der mtu EnergetIQ Manager begegnet diesen wachsenden Herausforderungen durch die nahtlose Integration verschiedener Kraftwerksanlagen und die automatische Steuerung von Stromerzeugung, -speicherung und -bedarf. Der optimierte Betrieb ermöglicht eine bessere Planung und höhere Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten, Brennstoff und Emissionen.
mtu EnergetIQ
Der mtu EnergetIQ Manager integriert nahtlos verschiedene Kraftwerksanlagen und automatisiert die Steuerung der Stromerzeugung,
-speicherung und -nachfrage, um die Leistung von Kraftwerken zu verbessern. In Kombination mit dem mtu Asset Controller ermöglicht er Ihnen die mühelose Überwachung und Steuerung der Funktionsebene Ihrer mtu-Lösungen.
Biogas - Unsere Lösung für nachhaltige Energieerzeugung
Die Energiewende bringt viele Herausforderungen, aber auch zahlreiche
Chancen für positive Veränderungen mit sich. Ein vielversprechender
Brennstoff zur Erzeugung von sauberem, wirtschaftlichem und nachhaltigem Strom und Wärme ist Biogas.
Zugehörige Themen
Sie wollen mehr über mtu erfahren? Lesen Sie mehr über unsere Leistungen und Produkte für stabile effiziente und zuverlässige Stromerzeugung.

Kontaktieren Sie uns