Power Generation

Gasaggregate und Komplettsysteme

Leistungsbereich:
50 Hz: 776 – 2.535 kWe
60 Hz: 760 – 2.514 kWe

Die Branchen und Standorte verändern sich, aber die Notwendigkeit einer konstanten und zuverlässigen Energieversorgung bleibt immer gleich.

Die Gasaggregate von mtu versorgen Sie mit kontinuierlicher, ökonomischer, zuverlässiger und zukunftssicherer Energie. Mit Erd-, Bio- oder anderen Gasen betrieben, bieten mtu-Generatoren modernste Technologie für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK). Alle unsere Gaslösungen bieten Höchstleistung bei 

niedrigsten Emissionen im elektrischen Leistungsbereich von 250 kWe - 2.535 kWe. Darüber hinaus bietet unser Gasaggregat der mtu Baureihe 4000 auch die Möglichkeit der Beimischung von Wasserstoff, für einen noch umweltverträglicheren Betrieb.

Wirtschaftlich

Hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Verbrauchs- und Unterhaltskosten.

Zuverlässig

Tausendfach erprobte Motoren- und Steuerungstechnik.

Grüne Technologien

Neueste Technologien, einschließlich Abgasnachbehandlungssystem, auf dem höchsten Stand der Technik.

Unabhängig

Garantierte Versorgung bei Ausfall oder Unzuverlässigkeit der lokalen Netze.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Gassysteme

Unser Produktportfolio reicht für 50 Hz-Netze bis zu 2.535 kW und für 60 Hz-Netze bis zu 2.520 kWe elektrischer Leistung.

Erdgas

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 776-2.535 kWe
60 Hz: 760-2.514 kWe
Unser Erdgas-Portfolio umfasst die mtu Baureihe 4000, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz, Flexibilität und ihre extrem hohe Leistungsdichte auszeichnet.

Biogas und andere Gase

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 776 - 2,547 kWe
60 Hz: 762 - 2,522 kWe
Unser Biogas-Portfolio umfasst die mtu Baureihe 4000, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz, Flexibilität und ihre extrem hohe Leistungsdichte auszeichnet.

Wasserstoffbeimischung

PRODUKTPORTFOLIO
mtu Baureihe 4000
Erneuerbare Energien, insbesondere aus Sonnen- und Windkraft, spielen zukünftig eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung. Wasserstoff, zu dessen Gewinnung durch Elektrolyse erneuerbare Energien eingesetzt werden, wird als "grüner" Wasserstoff bezeichnet. Er kann von modernen Gasmotoren als klimaneutraler Kraftstoff genutzt werden und ermöglicht eine hocheffiziente Stromerzeugung. Die Abwärme kann zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden. Unsere Erdgassysteme der mtu Baureihe 4000 können schon heute mit einer Wasserstoffbeimischung betrieben werden.

Das Portfolio unserer mtu Gassysteme

mtu Baureihe 4000 Erdgas

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 776 – 2.535 kWe
60 Hz: 760 – 2.514 kWe

mtu Baureihe 4000 Biogas

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 800 – 1.950 kWe
60 Hz: 762 – 1.932 kWe

Zu allen Power Generation-Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen finden.

Vorgestellte Videos

Youtube Video

Youtube Video

Youtube Video

Umfassende, maßgeschneiderte Angebote für Ihre mtu Gassysteme

Unser gesamtes Angebot an Service-Lösungen sieht eine maßgeschneiderte Rundum-Unterstützung Ihrer Systeme für eine maximale Zuverlässigkeit und optimale Leistung in jeder Lebensphase vor.
Power Generation

Wie unterscheiden sich Gasmotoren von Dieselmotoren?

von Lucie Maluck

Gasmotoren sind gefragt wie selten zuvor. Ein Blick unter die Haube zeigt, was sie von Dieselmotoren unterscheidet.

Mehr

Power Generation

Die Energie hinter der KI

von Jenifer Riley

Der KI-Boom treibt den weltweiten Energiebedarf auf ein neues Niveau. Warum Netzkapazitäten zunehmend zum Flaschenhals werden und wie mtu Energie-Lösungen den Weg für die digitale Zukunft ebnen.

Mehr

Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

von Lucie Maluck

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Power Generation

Wie dezentrale Gaskraftwerke Deutschlands Energieversorgung stabiler machen

von Lucie Maluck

Was passiert, wenn Wind und Sonne gleichzeitig Pause machen – und das Netz an seine Grenzen kommt? Rolls-Royce-Energieexperten zeigen, wie modulare Gasmotoren-Kraftwerke das Netz stabil halten – flexibel, dezentral und kosteneffizient.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Gasbetriebene KWK-Anlage Baureihe 4000

Erfahren Sie mehr über unsere wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige KWK-Anlage der Baureihe 4000.

Herunterladen (PDF 7 MB)

Biogas - Unsere Lösung für nachhaltige Energieerzeugung

Die Energiewende bringt viele Herausforderungen, aber auch zahlreiche Chancen für positive Veränderungen mit sich. Ein vielversprechender Brennstoff zur Erzeugung von sauberem, wirtschaftlichem und nachhaltigem Strom und Wärme ist Biogas.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Maximale Leistung und Zuverlässigkeit mit mtu Zündkerzen für die Baureihe 4000 Biogas, Öl&Gas, Fast-Start

Die mtu Vorkammerzündkerze X52404500056 maximiert Verfügbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Gasmotoren. Ihr fortschrittliches Vorkammerdesign sorgt für stabile Verbrennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen – ideal für Biogas-, Öl- und Gasanwendungen sowie den Fast-Start-Betrieb.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Maximale Leistung und Zuverlässigkeit mit mtu Zündkerzen für die Baureihe 4000 Erdgas

Die mtu Vorkammerzündkerze X52404500059 verbindet hohe Verfügbarkeit mit effizienter Leistung. Ihr präzises Vorkammerdesign sorgt für eine zuverlässige und stabile Verbrennung auch bei wechselnden Betriebsbedingungen. Damit ist sie die ideale Lösung für leistungsstarke und wirtschaftliche Anwendungen mit Erdgas.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Zugehörige Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen, mit denen wir Ihre Anforderungen bestmöglich erfüllen und Erwartungen übertreffen.
Power Generation

Wir begleiten sie auf ihrem weg zu Net Zero

Die Bereitstellung von immer nachhaltigeren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigeren Lösungen liegt uns am Herzen.

Mehr

Power Generation

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

Mehr

Power Generation

Power Generation Lösungen

Whether you need continuous or standby power applications, we have optimum solutions for a range of requirements.

Mehr

Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr