Power Generation

mtu EnergyPack QG

Energie für eine nachhaltige Zukunft – mit dem mtu EnergyPack QG für großskalige Speicherlösungen im europäischen Stromnetz.

Komplettlösungen nach Maß für großskalige Batteriespeicher

Der Wandel von zentraler, fossilbasierter Stromerzeugung hin zu dezentralen, erneuerbaren Quellen wie Solar- und Windkraft – vorangetrieben von Regierungen und Industrie – stellt neue Anforderungen an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Energiespeicherung.

Der mtu EnergyPack QG erfüllt die höchsten Anforderungen moderner Energiesysteme. Mit einer Skalierbarkeit von Megawatt- bis Gigawattstunden (MWh bis GWh) deckt dieses fortschrittliche Batteriespeichersystem im Netzmaßstab ein breites Spektrum an Anwendungen direkt am Netzanschlusspunkt ab – für Versorger, Entwickler und große Infrastrukturprojekte. Es erhöht die Netzstabilität, fördert die Integration erneuerbarer Energien und sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung.

In Kombination mit dem intelligenten mtu EnergetIQ Manager wird der mtu EnergyPack QG zur umfassenden Energiemanagementlösung. Er ermöglicht nahtlose Steuerung, automatisierten Energieeinsatz und Echtzeitüberwachung – auf Basis leistungsstarker Hardware und modernster Software. So werden Energieflüsse optimal gesteuert, internationale Netzstandards eingehalten und erneuerbare wie konventionelle Quellen perfekt integriert – für einen flexiblen, effizienten und zukunftssicheren Betrieb im Stromnetz.

Als europäischer Integrator vereinen wir tiefgehendes Marktverständnis mit umfassender Servicekompetenz – für eine effiziente Projektrealisierung und zuverlässigen, schnellen Support. 

Investieren Sie in ein zukunftssicheres Stromnetz – mit unseren bewährten, schlüsselfertigen Energiespeicherlösungen, entwickelt für maximale Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Kernkompetenzen auf Basis branchenführender Technologie

Internes Energiemanagementsystem

Der mtu EnergetIQ Manager – unser führendes Energiemanagementsystem für Großbatteriespeicher (BESS) – integriert sich nahtlos mit Drittanbietersystemen, unterstützt Echtzeitüberwachung und Optimierung und gewährleistet durch integrierte Cybersicherheitsfunktionen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Umfassender EPC-Service

Rolls-Royce bietet schlüsselfertige Energiespeicherlösungen mit umfassenden EPC-Leistungen – von Bauarbeiten über Netzintegration bis zur Inbetriebnahme. Unsere regionalen Teams kombinieren lokale Marktkenntnisse mit europäischen Engineering-Standards und sichern so eine reibungslose, normgerechte und zuverlässige Umsetzung. Mit über 110 Jahren OEM-Erfahrung und nachweislicher BESS-Expertise garantieren wir höchste Qualität von der Planung bis zum Betrieb.

Zuverlässige Servicepläne und Garantien

Unsere Batteriespeichersysteme bieten Leistungsgarantien, verlängerte Wartungsintervalle und ein hochmodernes Flüssigkühlsystem – so minimieren wir Ausfallzeiten und Betriebskosten. Mit unseren Energiespeicherlösungen sorgen wir dafür, dass Ihre Systeme dauerhaft zuverlässig und effizient arbeiten. Ohne Degradation in den ersten fünf Jahren und einer Lebensdauer von über 15.000 Stunden liefern sie sichere, effiziente und verlässliche Energie – für die Integration erneuerbarer Energien und eine stabile Netzversorgung.

Kontaktieren Sie uns und entdecken Sie das volle Potenzial des mtu EnergyPack QG.

Erfahren Sie mehr über unsere leistungsstarken Lösungen – direkt von einem Experten

Rolls-Royce – Ihr End-to-End-Partner über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg

Konzeptentwurf

Frühe Entwicklungsphase von BESS-Systemen: Dazu gehören Machbarkeitsstudien, Lastprofil- und Batteriedegradationsanalysen, Komponenten- und Systemauslegung, Systemarchitektur sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Ergänzt wird dies durch Kostenanalysen und Finanzierungskonzepte für großskalige Energiespeicherprojekte im Stromnetz.

Genehmigungsplanung & Detailengineering

Unsere ganzheitlichen Planungsleistungen umfassen Standortlayout, Infrastruktur und Systemarchitektur – inklusive Sicherheitskonzepten, Umweltanforderungen und Netzintegration. Dank tiefgehender Kenntnisse lokaler Genehmigungs- und Netzanforderungen gewährleisten unsere regionalen Teams eine normgerechte und effiziente Umsetzung. 

Beschaffung & Logistik

Umfassendes Beschaffungs- und Logistikmanagement für schlüsselfertige Energiespeicherlösungen – einschließlich Koordination der Auftragnehmer, EPC-Überwachung, Bauleitung vor Ort sowie Einhaltung von Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Regulierungsstandards.

Installation, Bau & Inbetriebnahme

Ausführung sämtlicher Bau- und Installationsarbeiten, einschließlich Standortvorbereitung, Infrastrukturentwicklung, Perimetersicherheit und BESS-Installation. Beinhaltet Netzanschluss, Systeminbetriebnahme, Tests, Schulungen und Projektübergabe.

Betrieb & Wartung

Nach der Inbetriebnahme bieten wir langfristige Serviceverträge (LTSA), Fernüberwachung über unser Remote Monitoring Center (RMC), Diagnosen und Systemoptimierung. Zusätzlich entwickeln wir leistungsbasierte Erweiterungsstrategien und bieten Garantieverlängerungen, um langfristige Zuverlässigkeit und Performance sicherzustellen.

Youtube Video

Flexibles und modulares Systemdesign – maßgeschneidert für Ihr Projekt

Das mtu EnergyPack QG verfügt über ein modulares, standardisiertes Design, das flexible Systemkonfigurationen nach Ihren individuellen Anforderungen ermöglicht. Mit unserer OEM-Erfahrung liefern wir Batteriespeicherlösungen der Spitzenklasse – entwickelt für höchste Leistung, Sicherheit und langfristigen Mehrwert.

Jede der drei wesentlichen Komponenten – das interne Steuerungssystem mtu EnergetIQ Manager (1), die rack- oder containerbasierten Batteriespeichersysteme (2) und die Mittelspannungs-(MV)-Stationsmodule (3) – arbeiten zusammen und bilden eine flexible, schlüsselfertige Energiespeicherlösung.

Das mtu EnergyPack QG integriert moderne Steuerungssysteme und Brandschutz in Kombination mit Flüssigkühlung/-heizung. Unterstützt wird dies durch unsere intelligente mtu EnergetIQ Manager Plattform, das Remote Monitoring Center (RMC) und unsere globale Serviceorganisation – für zuverlässigen Betrieb und maximale Lebensdauer Ihrer Speicherkapazität.

Unsere langjährige Ingenieursexzellenz, robuste interne Prozesse und tiefes Branchen-Know-how gewährleisten höchste Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

Eigenes Steuerungssystem

Die mtu EnergetIQ Plattform integriert, steuert und optimiert Energiesysteme – einschließlich Drittanbieterlösungen. Mit Cloud-Monitoring, Datenmanagement und integrierter Cybersicherheit sorgt sie für einen sicheren, effizienten BESS-Betrieb und volle Netzkonformität.

Batteriespeicher – Rack- oder Containerlösungen

Unsere skalierbaren Batteriespeicherlösungen von Partnern wie CATL reichen von Megawatt- bis Gigawattgröße. Modulare Einheiten (3–9 MVA) bieten Laufzeiten von 1–4 Stunden und flexible C-Raten – ideal für Anwendungen im Netzmaßstab.

MV-Power-Station-Module

Mit Tier-1-Partnern wie SMA, PE und Nidec liefern wir Mittelspannungs-Stationmodule von 10 bis 33 kV. Für eine nahtlose Integration entwickelt, gewährleisten sie langfristig zuverlässigen Betrieb und optimierte Performance.

1

Eigenes Steuerungssystem

Die mtu EnergetIQ Plattform integriert, steuert und optimiert Energiesysteme – einschließlich Drittanbieterlösungen. Mit Cloud-Monitoring, Datenmanagement und integrierter Cybersicherheit sorgt sie für einen sicheren, effizienten BESS-Betrieb und volle Netzkonformität.

2

Batteriespeicher – Rack- oder Containerlösungen

Unsere skalierbaren Batteriespeicherlösungen von Partnern wie CATL reichen von Megawatt- bis Gigawattgröße. Modulare Einheiten (3–9 MVA) bieten Laufzeiten von 1–4 Stunden und flexible C-Raten – ideal für Anwendungen im Netzmaßstab.

3

MV-Power-Station-Module

Mit Tier-1-Partnern wie SMA, PE und Nidec liefern wir Mittelspannungs-Stationmodule von 10 bis 33 kV. Für eine nahtlose Integration entwickelt, gewährleisten sie langfristig zuverlässigen Betrieb und optimierte Performance.

Intelligentes Energiemanagement: mtu EnergetIQ

Die Plattform wurde entwickelt, um die Leistung von Stromerzeugungs- und Energiespeichersystemen zu maximieren. Sie automatisiert die Steuerung von Erzeugungs-, Speicher- und Lastanlagen, ermöglicht nahtlose Integration und intelligente Koordination durch Echtzeit-Optimierung, Netzkonformität und Fernüberwachung. Mit dem mtu Asset Controller lässt sich der mtu EnergyPack QG zudem detailliert auf Funktionsebene steuern – für einen zuverlässigen, leistungsstarken Betrieb im Großmaßstab.

Vielseitige Lösung für unterschiedlichste Anwendungen

Der mtu EnergyPack QG ist für anspruchsvolle Großanwendungen konzipiert. Sein modulares, skalierbares Design erlaubt flexible Konfigurationen, zugeschnitten auf spezifische Betriebsanforderungen. Mit wachsendem Energiebedarf lässt sich das System nahtlos erweitern – für effiziente Energieoptimierung und langfristige Leistungsfähigkeit

Preis-Arbitrage

Energie in Niedrigpreisphasen speichern und bei Spitzenlast einspeisen – für den Handel an Day-Ahead- und Intraday-Märkten.

Netzstützende Dienstleistungen

Schnell reagierende Ausgleichs- und Frequenzregelung zur Stabilisierung des Stromnetzes.

Langfristige Kapazitätsvergütungen

Umsätze erzielen durch Energieverfügbarkeitsverträge über längere Zeiträume.

Netzverstärkung (Grid Booster)

Übertragungskapazität erhöhen und stau­bedingte Kosten minimieren, indem das System als Reserve fungiert.

Integration

Überschüssige erneuerbare Energie speichern, Abregelungen vermeiden und den Anteil erneuerbarer Nutzung maximieren.

Notstromversorgung

Kritische Betriebsprozesse bei Ausfällen absichern – durch unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Unsere wichtigsten Kennzahlen

1.5+ GWh

verkaufte Projekte

45

Ländern mit unseren Lösungen im Einsatz

150+

umgesetzte Projekte

Entdecken Sie unsere weltweite Wirkung

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Karte, wo mtu EnergyPack Systeme weltweit zur Netzstabilität beitragen, industrielle Anwendungen absichern und den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen.

Klicken Sie auf ein Projekt und entdecken Sie unsere innovativen Lösungen!

Referenzprojekt: Zeewolde

Der mtu EnergyPack QG betreibt den Battery Park Zeewolde – eine Energiespeicher-Großanlage neben dem größten Onshore-Windpark der Niederlande zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zusammen bilden Batteriespeicher und Windpark Europas größtes Energie­kollektiv von Landwirten und Bürgern – im Besitz von mehr als 200 lokalen Landwirten, Unternehmern und Anwohnern. Das stärkt die Netzstabilität und erleichtert den Energiehandel.

Umfang

16 Batteriemodule (Gesamtkapazität 65,2 MWh), 8 Konverter (32,6 MW Leistung), mtu EnergetIQ Manager und Asset Controller.

Was

Großbatteriespeicher, schlüsselfertig inkl. EPC (65,2 MWh)

Hauptvorteile

– Verbesserte Versorgungssicherheit
– Reduzierte Netzengpässe
– Langfristiger Service-Support für einen reibungslosen Betrieb
Youtube Video

Mit den Batteriespeichern werden wir das Stromnetz dabei unterstützen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Netzengpässe zu reduzieren – sodass wir unsere Energie deutlich intelligenter nutzen können. Dafür haben wir mit Rolls-Royce Power Systems einen kompetenten Partner gefunden.

Sjoerd Sieburgh - Ehemaliger Geschäftsführer des Windparks Zeewolde

Kontaktieren Sie uns und werden Sie Teil der Energiewende.

Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie, wie mtu EnergyPack QG Systeme weltweit zuverlässige und skalierbare Batteriespeicherlösungen ermöglichen. Von Netzstabilisierung und Integration erneuerbarer Energien bis hin zu Notstromversorgung und industrieller Versorgungssicherheit – erfahren Sie mehr über reale Erfolgsgeschichten, die die Energiewende vorantreiben.

Integration großer Energiemengen ins niederländische Stromnetz mit SemperPower


Das vierte Solarpark-Projekt mit großem Batteriespeicher in Betrieb mit Abo Wind

 

Zukunftsorientierte Infrastruktur für eine zuverlässige Energieversorgung in Deutschland mit Encavis
 

Erfahren Sie mehr von unseren Experten

Youtube Video

Automatisierung ist das Rückgrat jedes leistungsstarken Batteriespeichersystems. Dieses Video zeigt, wie unsere eigene Plattform sich an die Anforderungen eines sich wandelnden Stromnetzes anpasst. Entwickelt für maximale Flexibilität, bietet sie eine Komplettlösung für Steuerung und Regelung, die sich zuverlässig auf individuelle Projektbedürfnisse abstimmen lässt.

Youtube Video

Während die Welt auf saubere Energie umstellt, werden dezentrale Batteriespeichersysteme zu einem entscheidenden Faktor für Flexibilität, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dieses Video erklärt, wie unsere Technologie Energie näher an den Verbrauchspunkt bringt, die Abhängigkeit von zentralisierten Netzen reduziert und die Volatilität erneuerbarer Energien ausgleicht. Diese Systeme beschleunigen die Energiewende – mit Lösungen, die schon heute einsatzbereit sind.

Youtube Video

Entdecken Sie die Zukunft von Batteriespeicher und Erweiterung – weit über das einfache Hinzufügen neuer Batterien hinaus. Erleben Sie, wie Systeme modernisiert, optimiert und an sich verändernde Märkte und regulatorische Rahmenbedingungen angepasst werden. So entstehen skalierbare, zukunftssichere Energiespeicherlösungen mit umfassender Lebenszyklusunterstützung und leistungsbasierten Erweiterungskonzepten.

Downloads

Energiespeicherlösungen für das Stromnetz

Die Zukunft erneuerbarer Energie für Versorgungsunternehmen.

Herunterladen (PDF 4 MB)

mtu EnergetIQ

Der mtu EnergetIQ Manager unterstützt sowohl Insel- als auch Netzparallelbetrieb und ermöglicht Anwendungen vom Regelenergiemarkt bis hin zur Notstromversorgung.

Herunterladen (PDF 4 MB)

Microgrid-Lösungen

Microgrids sind dezentrale Energiesysteme, die aus einer Kombination aus erneuerbarer Stromerzeugung, Stromspeicherung und konventioneller Stromerzeugung bestehen, um einen bestimmten Bedarf zu decken.

Herunterladen (PDF 3 MB)

mtu EnergyPack QG

Fordern Sie das vollständige technische Datenblatt des mtu EnergyPack QG an – mit allen wichtigen Informationen zu Systemdesign, Leistung und Konfiguration.

Herunterladen (PDF 1 MB)

mtu EnergetIQ BESS controller

Steuerungslösung für den sicheren und effizienten Betrieb von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS)

Herunterladen (PDF 2 MB)

mtu EnergetIQ manager

Steuerungslösung für den sicheren und effizienten Betrieb von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS)

Herunterladen (PDF 2 MB)

Reduzierung von Betriebsgeräuschen bei großskaligen Batteriespeicheranlagen

Da Batteriespeichersysteme immer häufiger in der Nähe von Wohngebieten und städtischen Bereichen eingesetzt werden, gewinnt das Management von Betriebsgeräuschen zunehmend an Bedeutung. Dieses Whitepaper zeigt, wie Lärmemissionen durch frühzeitige Planung und gezielte Strategien reduziert und regulatorische Vorgaben zuverlässig eingehalten werden können.

Häufig gestellte Fragen

In welchen Ländern ist das mtu EnergyPack QG Batteriespeichersystem verfügbar?

Das mtu EnergyPack QG ist in der gesamten EMEA-Region verfügbar, mit besonderem Fokus auf zentrale europäische Märkte: DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Osteuropa (inklusive Baltikum, Polen, Rumänien), Türkei und Italien.

Für welche Einsatzbereiche eignet sich der mtu EnergyPack QG BESS besonders?

Das mtu EnergyPack QG ist ein modulares, skalierbares Batteriespeichersystem (BESS), das flexibel auf unterschiedlichste Projektanforderungen zugeschnitten ist. Für die meisten Versorgungs- und Netzprojekte liefert Rolls-Royce Speicherlösungen von 50–500 MWh und mehr – für optimale Leistung und maximalen Mehrwert bei mittelgroßen bis großen Energiespeicherprojekten.

Finden Sie noch heute Ihre individuelle Konfiguration.

Was zeichnet das mtu EnergyPack QG von Rolls-Royce aus?

Mit über 110 Jahren OEM-Erfahrung vereint Rolls-Royce bewährte Ingenieurskunst, intelligente Systeme und langfristige Servicezuverlässigkeit. Unser EnergyPack QG basiert auf Komponenten führender Zulieferer und bietet:

  • Eigenes Energiemanagementsystem (EMS) – der mtu EnergetIQ Manager mit Tools für Batteriedatenanalyse, Echtzeit-Optimierung und        Netzkonformität
  • Hohe Bankability dank technischer Glaubwürdigkeit und weltweiter Projekterfahrung
  • Langfristige Serviceverträge (LTSAs), Ferndiagnosen und Support über das Remote Monitoring Center (RMC)
  • Vollständig modulare, skalierbare Architektur für maximale Leistung bei minimalen Lebenszykluskosten

Diese Kombination aus Technologie, Zuverlässigkeit und Service macht das EnergyPack QG zur vertrauenswürdigen Wahl für komplexe Batteriespeicherprojekte im Stromnetz weltweit.

Werden Sie Teil der Energiewende – mit Rolls-Royce EnergyPack QG.

Wie unterstützt das mtu EnergyPack QG die Integration erneuerbarer Energien in Großspeicherprojekte?

Das mtu EnergyPack QG erleichtert die Integration erneuerbarer Energien, indem es die Schwankungen und Unregelmäßigkeiten von Quellen wie Sonne und Wind ausgleicht. Es speichert überschüssige Energie bei hoher Erzeugung und gibt sie ab, wenn die Produktion sinkt – so entsteht eine ausgewogenere und planbarere Stromversorgung.

In Großanlagen reduziert das System Abregelungen und glättet Erzeugungsschwankungen. Dank schneller Reaktionsfähigkeit und intelligenter Steuerung durch den mtu EnergetIQ Manager unterstützt es die Netzstabilität und ermöglicht eine zuverlässige Integration erneuerbarer Energien – ohne Kompromisse bei der Performance.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über das mtu EnergyPack QG zu erfahren.

Bietet Rolls-Royce Garantien und einen langfristigen Support?

Ja. Wir bieten umfassende Garantie- und Service Optionen, die Ihre Investition schützen und eine zuverlässige Systemleistung sicherstellen.

Leistungsgarantien: Maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen – für maximale Investitionssicherheit und Sorgenfreiheit.

mtu ValueCare Agreements: Unsere langfristigen Serviceverträge bieten bis zu 15 Jahre erweiterten Support und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Systems. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir den Betrieb und die Wartung übernehmen.

Kundensupport: Mit einem globalen Netzwerk von über 350 Servicestandorten, regionalen Ersatzteil-Logistikzentren und einem dedizierten Customer Assistance Center sind wir immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Wartungsservices: Präventive und korrektive Wartungsprogramme stellen sicher, dass Ihr System über den gesamten Lebenszyklus effizient und zuverlässig betrieben wird.

Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Energiespeicherung

BESS-Systeme: Litauens Batterie-Boost für die Energiewende

Litauen speichert Strom wie nie zuvor – mit smarter mtu-Technik und viel Taktgefühl.

Mehr

Power Generation

Kohleinsel ohne Kohle: So wird der Duisburger Hafen CO₂-neutral

Ein intelligentes, CO2-neutrales Energiesystem versorgt ein neues Terminal am Duisburger Binnenhafen autark mit grüner Energie. Mittendrin: die ersten mtu-Wasserstoff-Blockheizkraftwerke.

Mehr

Power Generation

Batterie-Giganten im Aufschwung: Keine Energiewende ohne Energiespeicher

Wie riesige Batteriespeicheranlagen zum wesentlichen Pfeiler der Energiewende werden.